Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued

RD6100 Series

 | RD6100 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD6100-RP
RD6100-RP
426,60
Stock: 9 settimane
 
Paper, 200 mm x 25 m, (8" x 82') 10 rolls
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SL-301
SL-301
56,83
Stock: 1 settimana
 
25 Red pen, channel 1, pkg of 3
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SL-302
SL-302
60,78
Stock: 1 settimana
 
Blue pen, channel 2, pkg of 3
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.