Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RD100A_RD1800  - Discontinued

RD100A/RD1800

 | RD100A/RD1800

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD100A-02
RD100A-02
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Disposable green felt pen channel 2
  
RD100A-03
60.40
Stock: 1 settimana
 
Disposable blue felt pen channel 3
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD100A-11
RD100A-11
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Plotter pen
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD100-RC
RD100-RC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6-color print ribbon purple, red, green, blue, brown, black (RD106 only)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD110-RC
RD110-RC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6-color print ribbon for RD1806, RD1812, RD1818 and RD1824
  
RD110-ZFP
33.05
Stock: 1 settimana
 
Z-fold chart paper 180 mm x 20 m for RD1800 series
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.