Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economical Pressure Transducer with 0-10 Vdc Output

PXM4101

PXM4101 series | PXM4101

PXM4101 series

376,53 PXM4101-400G

CE
  • Gauge and Absolute Models
  • Stainless Steel Diaphragm (>10bar)
  • ¼" BSPP Male Pressure Connection (G¼)
  • Micro DIN Plug and Socket for Output Signal
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


Omega's PXM4100 series pressure transducers have been designed specifically for general-purpose applications where reliable pressure measurement is required. Incorporating the latest strain gauge technology and using unique manufacturing techniques has resulted in a low cost, quality transducer, ideal for OEM applications.

Specifications
Excitation: 13 to 30 Vdc
Supply Effects: 11 µV/V
Output: 0-10 Vdc
Load Driving Capability: 5 Ω
Zero Offset: <± 1%
Combined Non-Linearity and Hysteresis: <± 0.25 % FSO
Repeatability: <± 0.1 % FSO
Long Term Stability: <± 0.2 % FSO/6 months
Operating Temperature Range: -20 to +80°C
Storage Temperature Range: -40 to +90°C
Thermal Zero Effect: <± 0.03 % FSO/°C
Thermal Span Effect: <± 0.04 % FSO/°C
Vibration Tolerance: 10g's to 50Hz
Maximum Overpressure: 200% Range
Pressure Connection: ¼" BSPP male (G¼)
Electrical Connection: Micro DIN plug and socket to DIN43650
Diaphragm: 17/4PH SS >10 Bar; Ceramic <10 Bar
Enclosure Rating: IP65
Weight: 75 g

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PXM4101-1.60G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-1.6 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-2.50G
376,53
Stock: 4 settimane
 
0-2.5 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-004G
376,53
Stock: 4 settimane
 
0-4 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-010G
391,49
Stock: 5 settimane
 
0-10 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-025G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-25 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-060G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-60 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-100G
376,53
Stock: 4 settimane
 
0-100 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-160G
376,53
Stock: 4 settimane
 
0-160 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-250G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-250 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-400G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-400 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
PXM4101-700G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-700 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 0-10 Vdc Output
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Supplied with Micro DIN plug and socket.
To order absolute pressure ranges change the G in part number to A. See part number builder below to order absolute ranges and 0-20 mV or 4-20 mA output models.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Output Seleziona da:
1 per 0-10 Vdc
3 per 4-20 mA
0 per 0-20 mV

(2) Pressure Range Seleziona da:
001 per 0-1 bar
1.60 per 0-1.6 bar
2.50 per 0-2.5 bar
004 per 0-4 bar
006 per 0-6 bar
010 per 0-10 bar
040 per 0-40 bar
060 per 0-60 bar
100 per 0-100 bar
160 per 0-160 bar
250 per 0-250 bar
400 per 0-400 bar
700 per 0-700 bar (gauge only)

(3) Relative Pressure Seleziona da:
G per Gauge
A per Absolute
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.