Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Thin Film Pressure Transducer Gage, Vacuum and Compound Ranges  - NOT CE Compliant

PX603 and PX613

 | PX603 and PX613

721,05 PX613-500G5V

3 anni di garanzia
  • NOT for Sale in Europe
  • As an alternative see the “PX309 series”or the “Pressure Transducer Builder”
  • Excellent Long Term Stability
  • All Stainless Steel Construction
  • Connector Models are CE
  • 0.4% Accuracy
  • Thin Film Design For High Reliability
  • Ideal for Liquid and Gas
  • Zero and Span Adjustments
  • NIST
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 to 30 Vdc unregulated
Output: 1 to 5 Vdc (3 wire)
Supply Current: <3.0 mA
Insulation Resistance: 100 MΩ @ 50 V
Accuracy: ±0.4% BFSL
Hysteresis: ±0.2% FS
Repeatability: ±0.05% FS
Stability: ±1.0%/year
Durability: 100 million cycles
Operating Temperature: -48 to 90°C (-55 to 195°F)
Compensated Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F)
Thermal Zero Effect: ±0.07% FS/°C
Thermal Span Effect: ±0.07% FS/°C
Proof Pressure:
    15 to 2000 psi = 200% FS
    3000 to 5000 psi = 150% FS
    7500 to 20,000 psi = 120% FS
Burst Pressure:
    15 to 2000 psi = 800% FS
    3000 to 5000 psi = 500% FS
    7500 to 20,000 psi = 500% FS
Gages: Thin-film polysilicone
Diaphragm: 17-4 PH stainless steel
Case: 300 Series stainless steel
Pressure Connection:
    15 to 10,000 psi = ¼ NPT
    15,000 and 20,000 psi = female Aminco fitting
Electrical Connection: Cable connection is not CE approved. The connector type is CE Approved.
Mating Connector: PT06F8-4S (not included)
Weight: 128 g (4.5 oz) without cable
Response Time: 5 ms
Construction: Sealed units, except PX603 ≤500 psi is vented to room
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PT06F8-4S-R
42,38
Stock: 2 settimane
 
Mating connector for PX613 series (sold separately)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 15,000 and 20,000 psi models supplied with female AMINCO fitting.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Style Seleziona da:
13 per Connector Style

(2) Range Seleziona da:
30VAC per 0-30 Inches of Mercury vacuum
30V15G per 30 In Hg vacuum to 15 psig
30V30G per 30 In Hg vacuum to 30 psig
30V60G per 30 In Hg vacuum to 60 psig
015G per 0-15 psig
030G per 0-30 psig
060G per 0-60 psig
100G per 0-100 psig
150G per 0-150 psig
200G per 0-200 psig
300G per 0-300 psig
500G per 0-500 psig
1KG per 0-1000 psig
2KG per 0-2000 psig
3KG per 0-3000 psig
5KG per 0-5000 psig
7.5KG per 0-7500 psig
10KG per 0-10000 psig
15KG per 0-15000 psig
20KG per 0-20000 psig
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.