Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Performance Pressure Transducer
Rugged All Stainless Steel Construction
State-of-the-Art Silicon Technology
0 to 5 Vdc Output

PX309/PX319/PX329 0-5 Vdc Output Series

PX309-5V Series High Performance  Pressure Transducer | PX309/PX319/PX329  0-5 Vdc Output Series

PX309-5V Series High Performance Pressure Transducer

353,71 PX309-100G5V

CE
  • FAST DELIVERY! Stock to 2-Weeks!
  • 5-Point NIST Traceable Calibration Included
  • Low Pressure Ranges: 0-1, 0-2 & 0-5 psi
  • Engineered Ranges from 0-1 to 0-10,000 psi
  • Rugged All Stainless Steel Construction
  • Gauge, Absolute, Vacuum & Compound Pressure Ranges
  • State-of-the-art Silicon Technology
  • High Stability, Low Drift
  • 0.25% Static Accuracy Typical
  • IP 65 Protection Class
  • Now Available with M12 Connector, Order Model PX359
    (See Part Number Builder at bottom of page)
  • Four styles to choose from
    PX309 Cable Connection
    PX319 DIN Connection Style (mating connector included)
    PX329 Twist Lock Connection (mating connector sold separately)
    PX359 with M12 Connector (mating cables sold separately)
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Transducer works on this link or how we can customize your Pressure Sensor.

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY
OMEGA’s PX309 Series high performance general purpose pressure transducers use two state-of-the-art silicon technologies. Pressure ranges below 100 psi use a high-accuracy silicon sensor protected by a fluid filled stainless steel diaphragm. Ranges 100 psi and above use high-accuracy silicon strain gauges molecularly bonded to the stainless steel diaphragm. Both systems provide a rugged sensor with high accuracy and excellent long term stability.
FAST DELIVERY ON MOST MODELS! Typical Lead time is stock or 1-2 weeks if not in stock.

Most Popular models are featured in the "To Order" below. For the full selection of all models available, see the "Part Number Builder" below the "To Order" table.

The PX309 is also available in metric configurations, with ranges from 0-70 mbar to 0-700 bar and G 1/4 (1/4"BSPP) metric fitting. Please see the PXM309 for complete details, or contact our Sales department for more information.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PX309 With 1.5 metre 3-core cable, 0 to 5 Vdc Output
Absolute Pressure Ranges
  
PX309-005A5V
525.09
Stock: 3 settimane
 
0-5 psia (0-0.34 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-015A5V
PX309-015A5V
395.62
Stock: 1 settimana
 
0-15 psia (0-1 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-030A5V
PX309-030A5V
381.47
Stock: 1 settimana
 
0-30 psia (0-2.1 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-050A5V
PX309-050A5V
381.47
Stock: 1 settimana
 
0-50 psia (0-3.4 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-100A5V
PX309-100A5V
381.47
Stock: 1 settimana
 
0-100 psia (0-6.9 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-200A5V
PX309-200A5V
381.47
Stock: 1 settimana
 
0-200 psia (0-14 bar) absolute pressure range.
  
PX309-300A5V
395.62
Stock: 1 settimana
 
0-300 psia (0-21bar) absolute pressure range.
Gauge Pressure Ranges
  
PX309-001G5V
545.58
Stock: 1 settimana
 
0-1 psig (0-0.07 bar) gauge pressure range.
  
PX309-002G5V
546.47
Stock: 1 settimana
 
0-2 psig (0-0.14 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-005G5V
PX309-005G5V
464.67
Stock: 1 settimana
 
0-5 psig (0-0.34 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-015G5V
PX309-015G5V
353.71
Stock: 1 settimana
 
0-15 psig (0-1 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-030G5V
PX309-030G5V
353.71
Stock: 1 settimana
 
0-30 psig (0-2.1 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-050G5V
PX309-050G5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-50 psig (0-3.4 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-100G5V
PX309-100G5V
353.71
Stock: 1 settimana
 
0-100 psig (0-6.9 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-150G5V
PX309-150G5V
361.37
Stock: 1 settimana
 
0-150 psig (0-10 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-200G5V
PX309-200G5V
353.71
Stock: 2 settimane
 
0-200 psig (0-14 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-300G5V
PX309-300G5V
353.71
Stock: 1 settimana
 
0-300 psig (0-21 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-500G5V
PX309-500G5V
391.18
Stock: 1 settimana
 
0-500 psig (0-34 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-1KG5V
PX309-1KG5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-1000 psig (0-69 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-2KG5V
PX309-2KG5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-2000 psig (0-138 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-3KG5V
PX309-3KG5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-3000 psig (0-207 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-5KG5V
PX309-5KG5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-5000 psig (0-345 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-7.5KG5V
PX309-7.5KG5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-7500 psig (0-517 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-10KG5V
PX309-10KG5V
366.83
Stock: 1 settimana
 
0-10,000 psig (0-690 bar) gauge pressure range.
PX319 With DIN Connector, 0 to 5 Vdc Output (mating connector included)
Absolute Pressure Ranges
  
PX319-005A5V
620.92
Stock: 3 settimane
 
0-5 psia (0-0.34 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-015A5V
PX319-015A5V
424.08
Stock: 1 settimana
 
0-15 psia (0-1 bar) absolute pressure range.
  
PX319-030A5V
439.80
Stock: 1 settimana
 
0-30 psia (0-2.1 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-050A5V
PX319-050A5V
439.80
Stock: 1 settimana
 
0-50 psia (0-3.4 bar) absolute pressure range.
  
PX319-100A5V
439.80
Stock: 1 settimana
 
0-100 psia (0-6.9 bar) absolute pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-200A5V
PX319-200A5V
470.41
Stock: 1 settimana
 
0-200 psia (0-14 bar) absolute pressure range.
  
PX319-300A5V
449.49
Stock: 3 settimane
 
0-300 psia (0-21bar) absolute pressure range.
Gauge Pressure Ranges
  
PX319-001G5V
615.67
Stock: 1 settimana
 
0-1 psig (0-0.07 bar) gauge pressure range.
  
PX319-002G5V
583.73
Stock: 1 settimana
 
0-2 psig (0-0.14 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-005G5V
PX319-005G5V
542.39
Stock: 1 settimana
 
0-5 psig (0-0.34 bar) gauge pressure range.
  
PX319-015G5V
412.87
Stock: 1 settimana
 
0-15 psig (0-1 bar) gauge pressure range.
  
PX319-030G5V
407.81
Stock: 1 settimana
 
0-30 psig (0-2.1 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-050G5V
PX319-050G5V
436.18
Stock: 1 settimana
 
0-50 psig (0-3.4 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-100G5V
PX319-100G5V
407.81
Stock: 1 settimana
 
0-100 psig (0-6.9 bar) gauge pressure range.
  
PX319-150G5V
393.21
Stock: 1 settimana
 
0-150 psig (0-10 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-200G5V
PX319-200G5V
407.81
Stock: In magazzino
 
0-200 psig (0-14 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-300G5V
PX319-300G5V
407.81
Stock: 1 settimana
 
0-300 psig (0-21 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-500G5V
PX319-500G5V
436.18
Stock: 1 settimana
 
0-500 psig (0-34 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-1KG5V
PX319-1KG5V
407.81
Stock: 1 settimana
 
0-1000 psig (0-69 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-3KG5V
PX319-3KG5V
407.81
Stock: 1 settimana
 
0-3000 psig (0-207 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-5KG5V
PX319-5KG5V
407.81
Stock: 1 settimana
 
0-5000 psig (0-345 bar) gauge pressure range.
  
PX319-7.5KG5V
436.18
Stock: 3 settimane
 
0-7500 psig (0-517 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX319-10KG5V
PX319-10KG5V
393.21
Stock: 1 settimana
 
0-10,000 psig (0-690 bar) gauge pressure range.
PX329 with Twist-Lock connector , 0 to 5 Vdc Output (mating connector sold separately)
Absolute Pressure Ranges
  
PX329-005A5V
637.43
Stock: 1 settimana
 
0-5 psia (0-0.34 bar) absolute pressure range.
  
PX329-015A5V
561.36
Stock: 1 settimana
 
0-15 psia (0-1 bar) absolute pressure range.
  
PX329-030A5V
564.46
Stock: 1 settimana
 
0-30 psia (0-2.1 bar) absolute pressure range.
  
PX329-050A5V
564.46
Stock: 3 settimane
 
0-50 psia (0-3.4 bar) absolute pressure range.
  
PX329-100A5V
527.71
Stock: 3 settimane
 
0-100 psia (0-6.9 bar) absolute pressure range.
  
PX329-200A5V
534.30
Stock: 1 settimana
 
0-200 psia (0-14 bar) absolute pressure range.
  
PX329-300A5V
542.35
Stock: 3 settimane
 
0-300 psia (0-21bar) absolute pressure range.
Gauge Pressure Ranges
  
PX329-001G5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1 psig (0-0.07 bar) gauge pressure range.
  
PX329-002G5V
637.43
Stock: 3 settimane
 
0-2 psig (0-0.14 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-005G5V
PX329-005G5V
624.35
Stock: 1 settimana
 
0-5 psig (0-0.34 bar) gauge pressure range.
  
PX329-015G5V
530.26
Stock: 1 settimana
 
0-15 psig (0-1 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-030G5V
PX329-030G5V
495.76
Stock: 3 settimane
 
0-30 psig (0-2.1 bar) gauge pressure range.
  
PX329-050G5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-50 psig (0-3.4 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-100G5V
PX329-100G5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-100 psig (0-6.9 bar) gauge pressure range.
  
PX329-200G5V
530.26
Stock: 1 settimana
 
0-200 psig (0-14 bar) gauge pressure range.
  
PX329-300G5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-300 psig (0-21 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-500G5V
PX329-500G5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-500 psig (0-34 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-1KG5V
PX329-1KG5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-1000 psig (0-69 bar) gauge pressure range.
  
PX329-2KG5V
495.76
Stock: 3 settimane
 
0-2000 psig (0-138 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-3KG5V
PX329-3KG5V
495.76
Stock: 2 settimane
 
0-3000 psig (0-207 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-5KG5V
PX329-5KG5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-5000 psig (0-345 bar) gauge pressure range.
  
PX329-7.5KG5V
530.26
Stock: 1 settimana
 
0-7500 psig (0-517 bar) gauge pressure range.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX329-10KG5V
PX329-10KG5V
495.76
Stock: 1 settimana
 
0-10,000 psig (0-690 bar) gauge pressure range.
Accessories
  
PT06V-10-6S-R
€44.00
Stock: In magazzino
 
Vented twist lock connector for PX329 gauge, vacuum and compound ranges
  
PT06F10-6S-R
€44.76
Stock: 1 settimana
 
Non-Vented twist lock connector for absolute pressure PX329 models
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CA-329-4PC24-015
CA-329-4PC24-015
102.98
Stock: In magazzino
 
15 ft (4.5m) Cable with mating twist lock connector for gauge or absolute pressure PX329 Models
  
CA-359-4PC22-2M
113.38
Stock: 3 settimane
 
2 m (6ft) vented cable with M12 connector one end, flying leads other end for PX359 gauge pressure models
  
CA-359-4PC22-5M
€162.94
Stock: 6 settimane
 
5 m (16ft) vented cable with M12 connector one end, flying leads other end for PX359 gauge pressure models
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CX5302
CX5302
€40.32
Stock: 5 settimane
 
Extra 9.4 mm mini-DIN Connector for PX319 models
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Mating connector is required for PX329 Series, part number: PT06V-10-6S-R is required for Gauge, Vacuum and Compound Ranges.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Electrical Connection Seleziona da:
0 per 1.5 m (5'') Cable
1 per micro-DIN Connector
2 per Twist-Lock Connector
5 per M12 Connector

(2) Pressure Range Seleziona da:
per ABSOLUTE PRESSURE
005A per 5 psia
015A per 15 psia
030A per 30 psia
050A per 50 psia
100A per 100 psia
200A per 200 psia
300A per 300 psia
per GAUGE PRESSURE
001G per 1 psig
002G per 2 psig
005G per 5 psig
015G per 15 psig
030G per 30 psig
050G per 50 psig
100G per 100 psig
150G per 150 psig
200G per 200 psig
300G per 300 psig
500G per 500 psig
1KG per 1000 psig
2KG per 2000 psig
3KG per 3000 psig
5KG per 5000 psig
7.5KG per 7500 psig
10KG per 10000 psig
per
VACUUM
015V per 0 to -15 psig
per
COMPOUND GAUGE
015CG per -15 to +15 psig
V030G per -15 to +30 psig (not mV/V)
V050G per -15 to +50 psig (not mV/V)
V100G per -15 to +100 psig (not mV/V)
V150G per -15 to +150 psig (not mV/V)

(3) Electrical Output Seleziona da:
5V per 0 to 5 Vdc Output
V per mV/V Output
I per 4 to 20 mA Output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.