Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Trasduttori in silicio con lavorazione micrometrica
Modelli secco/umido per pressione differenziale

Serie PX409

Trasduttori in silicio con lavorazione micrometrica Modelli secco/umido per pressione differenziale | Serie PX409
Nuovo

1.149,00 PX409-015DDUV

  • Eccezionali prestazioni di temperatura
  • Alta stabilità, bassa deriva
  • Calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti
  • Compensazione termica dinamica digitale in tutti gli intervalli di temperatura e di pressione
  • Nucleo di Precisione in Silicio a Lavorazione Micrometrica
  • Costruzione in Acciaio Inox Saldato
  • Parti bagnate in AISI 316L sul lato umido - gas asciutti e puliti sul lato secco
  • Durevole, vita utile di 1 milione di cicli
  • Rinforzato con contenimento secondario
  • Specifiche Personalizzate Disponibili
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un trasduttore di pressione funziona a questo link.

Uscite mV/V, da 0 a 5 o da 0 a 10 Vcc, oppure da 4 a 20 mA. Intervalli unidirezionali da
0-10 inH2O fino a 0-1000 psid

Questi robusti trasduttori in acciaio inox sono ideali per applicazioni industriali, automobilistiche o aerospaziali dove un solo lato del trasduttore e esposto a sostanze liquide. Questi trasduttori liquido/secco offrono le ottime caratteristiche prestazionali dei trasduttori in silicio a lavorazione micrometrica, ad un prezzo inferiore rispetto ai modelli liquido/ liquido. Possono essere usati in applicazioni per banchi di test, monitoraggio filtri, flussi d’aria, aria per usi industriali o pneumatici, tubi di Pitot, velocita dell’aria e altre applicazioni industriali o aerospaziali che richiedono un trasduttore liquido/ secco molto robusto. Il nucleo in silicio allo stato solido offre una vita utile lunga e affidabile con un’eccellente stabilita a lungo termine.

CARATTERISTICHE COMUNI
Precisione: 0,08% BSL incluse linearità, isteresi e ripetibilità combinate
Resistenza minima tra il corpo del trasduttore e qualsiasi filo: 100 MΩ
Temperatura di esercizio:
    Uscita mV/V e da 5 a 10 Vcc: da -45 a 121 °C (da -49 a 250 °F)
    Uscita mA: da -45 a 115 °C (da -49 a 239 °F)
Intervallo di temperatura compensato:
    10 inH2da 10 inH2O a 5 psi: da -17 a 85 °C (da 1 a 185 °F)
    da 15 a 1000 psi: da -29 a 85 °C (da -20 a 185 °F)
Precisione termica:       Zero     Scala
% deriva di scala nell'intervallo di temperatura compensato
    Da 10 inH2O a 5 psi:  ±1.00%    ±1.00%
    Da 15 a 1000 psi:      ±0.50%    ±0.50%
Cicli di pressione: 1 milione minimo
Stabilità sul Lungo Termine (1-Anno): ±0.1% FS tipica
Larghezza di banda: da CC a 1 kHz tipica
Tempo di risposta: <1 ms
Conformità CE: soddisfa le norme EN61326-1: 2006 per siti industriali
Urti: 50 g, 11 ms, semisinusoidale, lungo l’asse verticale e orizzontale
ibrazioni:5-2000-5 Hz ciclo da 30 minuti
Compatibilità Mezzo:
    Lato superiore: tutti i fluidi e i gas compatibili con AISI 316L
    Lato inferiore: gas puliti, secchi, non ionici
Pressione linea/statica: 500 psi massima applicata contemporaneamente a entrambi i lati
Pressione di tenuta (differenziale):
    10 inH2intervallo 10 inH2O = 10 volte l'intervallo
    intervallo 1 psi = 6 volte l'intervallo
    intervallo da 2,5 a 750 psi = 4 volte l'intervallo
    intervallo 1000 psi = 3 volte l'intervallo
Pressione di contenimento lato alto (differenziale):
    Intervalli da 10 inH2O2O a 5 psi: fino a 1000 psi
    Intervalli da 15 a 1000 psi: fino a 3000 psi
Porte di pressione: ¼NPT maschio
Terminazioni elettriche:
    PX409: cavo di 2 m (6')
    PX409C: cavo di 2 m (6') con filettatura per canalina 1⁄2 NPT
    PX419: Mini-DIN (connettore corrispondente incluso)
    PX429: a baionetta (connettore corrispondente venduto separatamente)
    PX459: connettore M12, (connettore corrispondente venduto separatamente)
    Connettore corrispondente per PX429: PT06F10-6S
Peso: 200 g (7 oz) massimo

SPECIFICHE UNIDIREZIONALE mV/V
Uscita: 10 mV/V raziometrica
Tensione di alimentazione: da 5 a 10 Vcc
Consumo di corrente: 5 mA @ 10 Vdc
Impedenza in ingresso: da 1000 a 5000 Ω
Impedenza in uscita: 5000 Ω ±10% tipica
Bilanciamento zero:
    Intervalli ≤ 2.5 psi: ±1% tipico (2% max)
    Intervalli > 2,5 psi: ±0.5% tipico (1% max)
Span Setting:
    Intervalli ≤ 2.5 psi: ±1% tipico (2% max)
    Intervalli > 2.5 psi: ±0.5% tipico (1% max)

SPECIFICHE USCITA UNIDIREZIONALE IN TENSIONE
Tensione di uscita/Tensione di alimentazione: da 0 a 5 Vcc/ da 10 a 30 Vcc; da 0 a 10 Vcc/da 15 a 30 Vcc (cambiare “5V” in “10V” nel codice del prodotto)
Consumo di corrente: 10 mA massimo
Uscita massima in corrente: 2 mA (= 2500 Ω resistenza a carico minimo)
Impedenza in uscita: 100 Ω
Bilanciamento dello zero:
    Intervalli > 2.5 psi: ±0.5% tipico (1% massimo)
    Intervalli ≤ 2.5 psi: ±1% tipico (2% massimo)
Impostazione ampiezza:
    Intervalli > 2.5 psi: ±0.5% tipico (1% massimo)
    Intervalli ≤ 2.5 psi: ±1% tipico (2% massimo)

SPECIFICHE UNIDIREZIONALE mA
Uscita: da 4 a 20 mA
Tensione di alimentazione: da 9 a 30 Vdc; [da 9 a 20 Vdc oltre 105°C (229°F)]
Resistenza max del circuito: (Vs-9) x 50 Ω
Bilanciamento dello zero:
    Intervalli > 2.5 psi: ±0.5% tipico (1% massimo)
    Intervalli ≤ 2.5 psi: ±1% tipico (2% massimo)
Impostazione ampiezza:
    Intervalli > 2.5 psi: ±0.5% tipico (1% massimo)
    Intervalli ≤ 2.5 psi: ±1% tipico (2% massimo)

Quattro Stili di Terminazioni Sono Disponibili:
PX409 = cavo da 2 m (6ft)
PX419 = connettore mini-DIN
PX429 = connettore a baionetta
PX459 = connettore M12

Pressure Transducer Configurator
Still can't find the right model? Specify the perfect transducer for your application with this easy, step-by-step configurator.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
10 mV / V Output - 2 Terminazione m cavo elettrico
  
PX409-10WDDUV
1,222.16
Stock: 3 settimane
 
Secco 10inH2O gamma Wet / pressione differenziale, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-001DDUV
1,256.00
Stock: 3 settimane
 
1 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-2.5DDUV
1,249.00
Stock: 3 settimane
 
2.5 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-005DDUV
1,149.00
Stock: 3 settimane
 
5 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-015DDUV
1,149.00
Stock: 19 settimane
 
15 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-030DDUV
1,149.00
Stock: 3 settimane
 
30 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-050DDUV
1,149.00
Stock: 3 settimane
 
50 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-100DDUV
1,149.00
Stock: 18 settimane
 
100 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-150DDUV
1,149.00
Stock: 1 settimana
 
150 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-250DDUV
1,149.00
Stock: 3 settimane
 
250 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-500DDUV
1,149.00
Stock: 3 settimane
 
500 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-750DDUV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
750 psi di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-1.0KDDUV
1,149.00
Stock: 3 settimane
 
1000 psi campo di pressione differenziale Wet / Dry, 10 Uscita mV / V, 2 m terminazione dei cavi
0 a 5 Vdc Uscita - 2 Terminazione m cavo elettrico
  
PX409-10WDDU5V
1,334.48
Stock: 3 settimane
 
Secco 10inH2O gamma Wet / pressione differenziale, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-001DDU5V
1,334.48
Stock: 3 settimane
 
1 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-2.5DDU5V
1,364.00
Stock: 3 settimane
 
2.5 psi gamma Wet / Dry pressione differenziale, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-005DDU5V
1,253.88
Stock: 1 settimana
 
5 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-015DDU5V
1,298.00
Stock: 19 settimane
 
15 psi gamma Wet / Dry pressione differenziale, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-030DDU5V
1,253.88
Stock: 3 settimane
 
30 psi gamma Wet / Dry pressione differenziale, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-050DDU5V
1,253.88
Stock: 3 settimane
 
50 psi gamma Wet / Dry pressione differenziale, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-100DDU5V
1,291.00
Stock: 18 settimane
 
100 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-150DDU5V
1,282.00
Stock: 3 settimane
 
150 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-250DDU5V
1,282.00
Stock: 3 settimane
 
250 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-500DDU5V
1,282.00
Stock: 3 settimane
 
500 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-750DDU5V
1,282.00
Stock: 3 settimane
 
750 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-1.0KDDU5V
1,282.00
Stock: 3 settimane
 
1000 psi di pressione differenziale Wet / Dry, da 0 a 5 Vdc, 2 m terminazione dei cavi
Da 4 a 20 mA in uscita - 2 Terminazione m cavo elettrico
  
PX409-10WDDUI
1,334.48
Stock: 1 settimana
 
10 gamma Wet / Dry inH2O pressione differenziale, da 4 a 20 mA in uscita, 2 m di cavo di terminazione
  
PX409-001DDUI
1,334.48
Stock: 3 settimane
 
1 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-2.5DDUI
1,381.00
Stock: 3 settimane
 
2.5 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-005DDUI
1,253.88
Stock: 3 settimane
 
5 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-015DDUI
1,253.88
Stock: 19 settimane
 
15 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-030DDUI
1,220.00
Stock: 3 settimane
 
30 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-050DDUI
1,315.89
Stock: 3 settimane
 
50 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-100DDUI
1,298.00
Stock: 18 settimane
 
100 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-150DDUI
1,298.00
Stock: 3 settimane
 
150 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-250DDUI
1,158.66
Stock: 3 settimane
 
250 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-500DDUI
1,282.00
Stock: 3 settimane
 
500 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-750DDUI
1,291.00
Stock: 3 settimane
 
750 psi di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
  
PX409-1.0KDDUI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1000 psi campo di pressione differenziale Wet / Dry, uscita 4 ÷ 20 mA, 2 m terminazione dei cavi
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€48.23
Stock: 1 settimana
 
Connettore per PX429 accoppiamento (venduto separatamente)
  
DP25B-S-230
491.22
Stock: In magazzino
 
4-Digit 1/8 DIN metro quadro per gli ingressi mV / V. 230Vac powered
  
DP25B-E-230
491.22
Stock: 1 settimana
 
4-Digit 1/8 DIN metro quadro per gli ingressi mA o V. 230Vac powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
1,065.02
Stock: 6 settimane
 
6-Digit 1/8 DIN metro quadro per gli ingressi mV / V. 230Vac powered
  
DP41-E-230
1,043.93
Stock: 1 settimana
 
6-Digit 1/8 DIN metro quadro per gli ingressi mA o V. 230Vac powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per ordinare i modelli con diverse terminazioni elettriche, cambiare il numero di modello in uno dei seguenti:
PX409 = connessione con cavo (presenti nella tabella sopra)
PX419 = connessione con mini-DIN (fornito con connettore corrispondente)
PX429 = Connettore a baionetta (connettore corrispondente venduto separatamente)
PX459 = connettore M12 (connettore corrispondente venduto separatamente)
Ulteriori gamme disponibili

Esempio di ordine:PX429-10WDDU5V , intervallo di pressione differenziale unidirezionale liquido/secco da 0 a 10 inH2O, uscita da 0 a 5 Vcc, precisione 0,08%, raccordi 1⁄4 NPT, connettore a baionetta più connettore corrispondente PT06F10-S6.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.