Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

  Discontinued - Wet/Wet Low Differential Pressure Transmitter

PX154

Wet/Wet Low Differential Pressure Transmitter | PX154

Wet/Wet Low Differential Pressure Transmitter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Low Differential Pressure Measurements
  • Zero and Span Controls are Provided for Easy Field Adjustment
  • Weatherproof NEMA-4 enclosure
  • For Industrial Applications Requiring Wet/Wet Differential Pressure
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Excitation: 24 Vdc (18 to 30 Vdc)
Output: 4 to 20 mA (2-wire)
Accuracy: ±1.0% FS
Linearity: 0.75% FS
Repeatability and Hysteresis: 0.05% FS
Zero Balance: 1%
Zero and Span Adjustment: 10%
Compensated Temp: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Thermal Effects:
Zero: ±0.03% FS/°C (±0.05% FS/°F)
Span: ±0.03% rdg/°C (±0.05% rdg/°F)
Proof Pressure: 20 psi
Common Line Pressure: 20 psi
Burst Pressure: 60 psi
Pressure Port: 1/8 FNPT
Media Compatibility: Liquids or gases compatible with brass, vinyl, polyester, silica and fluorosilicone
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Epoxy coated, steel enclosure, NEMA 4 (IP65) rating
Dimensions: 141 x 75 x 100 mm (5 9/16 x 2 15/16 x 3 15/16")
Weight: 454 g (1.0 lb)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.