Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: (*) = Inserire il diametro della sonda di "M2", "M3" o "M6" per i diametri di 2 mm, 3 mm o 6 mm della sonda mostrati nella tabella. (M2 è disponibile solo con lunghezze di 150 mm e 250 mm). Per la classe B, cambiare "-A" nel Codice prodotto in "-B" e visitare il sito omega.com/pr-22 per i prezzi.