€658,26 DMA15-AAAAA1
Descrizione
Picomag - L'alternativa compatta al flussometro meccanicoNessuna parte in movimento, semplice da installare, esente da manutenzione, prestazioni elevate e uscite a prova di obsolescenza a un prezzo molto inferiore rispetto a un misuratore a turbina o a galleggiante meccanico: incredibile ma vero.
La configurazione semplice tramite Bluetooth o IO-Link riduce drasticamente i tempi di messa in servizio, senza contare che l'installazione non potrebbe essere più facile. L'ingombro fisico è così ridotto rispetto alle offerte tradizionali che è possibile tenere in una sola mano anche il misuratore da 2".
Funziona con qualsiasi liquido a base acquosa con conducibilità >10 uS/cm2 e, senza costi aggiuntivi, consente di misurare temperatura e conducibilità con una capacità di monitoraggio variabile.
È il caso di menzionare inoltre il sensore di misurazione, anche questo molto interessante. Pensaci: perché non cambiare?
Caratteristiche fondamentali per la misurazione del flusso del 21o secolo Campo di visualizzazione ad alternazione automatica:Fino a 4 variabili visualizzate (flusso, totalizzazione, conducibilità e temperatura), il campo di visualizzazione si alterna automaticamente in base alla posizione di installazione e alla direzione del flusso. Ciò significa che i valori sono sempre facili da leggere.
App SmartBlue: per una facile messa in servizio sul campo:L'app consente la configurazione e l'accesso completo ai dati del dispositivo. La comunicazione del dispositivo funziona tramite Bluetooth su dispositivi iOS e Android.
Prima o poi si potrebbe pensare di acquisire tutti i dati e di implementare una strategia di sensori intelligenti. Anche se non è ancora il momento, grazie alla connessione IO-link, che è una caratteristica standard, Picomag sarà pronto per essere integrato perfettamente in qualsiasi sistema di comunicazione e automazione dei processi: