Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

PHH-715

 | PHH-715

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Portable or Wall Mount with Optional Bracket
  • Large LCD Easy to Read Display
  • Compact Size
  • Battery or ac Power

Descrizione

The PHH-715 digital pH meter provides a full scale, 0 to 14 pH measurement. This pH meter has available a bracket for wall mounting or can be used as a portable unit. The PHH-715 can be used with the ac power adaptor or from the supplied 9V NiCAD battery.
SPECIFICATIONS
Display: 3 1 /2 Digit LCD display
Accuracy/Range: ±.01 pH / 0.00 to 14.00 pH pH
Electrode: Optional
Electrode Connection: BNC
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power Supply: 9V NiCAD battery (included) or 110/220 Vac with adaptor (included)
Battery Life: Approx. 500 hours
Dimensions: Instrument: 89 x 64 x 38 mm (3.5 x 2.5 x 1.5") Optional Mounting Bracket: 6.3 H x 9.2 W x 3.9 mm D (2.5" x 3.63" x 1.55")
Weight: Approx. 454 g (1 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-715
PHH-715
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Handheld pH meter (pH electrode optional)
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-715-BRACKET
PHH-715-BRACKET
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Optional wall mounting bracket
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1304
PHE-1304
€63.77
Stock: 1 settimana
 
Optional general purpose pH electrode
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€131.18
Stock: In magazzino
 
Optional double junction pH electrode
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€19.34
Stock: In magazzino
 
pH 4.01 Buffer solution, 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€19.34
Stock: In magazzino
 
pH 7.01 Buffer solution, 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€19.34
Stock: 1 settimana
 
pH 10.01 Buffer solution, 475 ml bottle
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-85
PHA-85
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 Vial Set of 10 Capsules- 4 of 4.0 pH (red),4 or 7.0 pH (green), and 2 of 10.0 pH (blue). 5 Year Shelf Life
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All units come complete with battery, ac power adaptor and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.