Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Fittings For 12 Mm Electrodes to Facilitate Universal Installations

PHEH-51PG,PHEH-51S,PHEH-51F

Fittings For 12 Mm Electrodes to Facilitate Universal Installations | PHEH-51PG,PHEH-51S,PHEH-51F

211,93 PHEH-51

  • Universal Industrial Electrodes
  • Strong Glass or Ryton® Construction
  • Universal Mounting with Available 316 SS Installation Fittings
  • -5 to 135°C (25 to 275°F) Operating Temperature
  • Porous PTFE Double Junction
  • 3 m (10') Cable Length with BNC Connector
  • -30°C (-22°F) Shipping Temperature
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The construction of these electrodes allows them to withstand the high temperature of sterilization and fouling caused by most biological media. These electrodes are rated for 40.5 psi @ 131°C (268ºF) and deliver long-term stability despite minimum maintenance.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PHEH-51
211,93
Stock: 8 settimane
 
1/2 MNPT, 316 SS
PHEH-51S
217,80
Stock: 8 settimane
 
3/4 MNPT, 316 SS
PHEH-52
248,26
Stock: 9 settimane
 
1 MNPT, 316 SS
PHEH-51PG
510,17
Stock: 8 settimane
 
25 mm port gland, 316 SS
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.