Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

PHCN-5700

 | PHCN-5700

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

This series is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PH-2720-PA
PH-2720-PA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Preamplifier for pH or ORP, 3/4 " FNPT, 15 ft. shielded cable.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-2716
PHE-2716
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Bulb style, double junction, combination pH electrode, CPVC construction. Integral ATC.
  
ORE-2715
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flat surface, double junction ORP electrode, CPVC construction.
  
PH-31542-TC
25.80
Stock: 7 settimane
 
Threaded cap for in-line installation 1 1/4 " FNPT
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
19.34
Stock: In magazzino
 
pH 4 Calibration Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
19.34
Stock: In magazzino
 
pH 7 Calibration Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
19.34
Stock: 1 settimana
 
pH 10 Calibration Solution
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.