Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

PHB-115

PHB115 Discontinued
 | PHB-115

PHB115 Discontinued

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1304
PHE-1304
€63.77
Stock: 1 settimana
 
General purpose electrode, 12.5 mm dia., 90 mm long
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€131.18
Stock: In magazzino
 
Double junction pH electrode,12 mm dia., 150 mm long
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€19.34
Stock: 1 settimana
 
4.01 pH Buffer solution, 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€19.34
Stock: In magazzino
 
7.01 pH Buffer solution, 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€19.34
Stock: 1 settimana
 
10.01 pH Buffer solution, 475 ml bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Unit comes complete with pH electrode and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.