Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

-50 to 1550°C, 30:1 High Performance Infrared Thermometer

OS836-Series

Omega´s Industrial High Performance Infrared Pyrometer Series
 | OS836-Series

411,53 OS-836-301

1 anno di garanzia CE
  • -50 to 1550°C (-58 to 2822°F) temperature range
  • 30:1 Field of View
  • Adjustable Emissivity: 0.10 to 1.00
  • <250 ms response time
  • High/Low Temperature Alarm
  • Min/Max/Avg/Diff readings
  • K-type Thermocouple Input
  • Auto power off feature
  • Dual Laser sighting for accurate targeting
  • Get started with the quick start guide!
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OS836-Series high performance infrared thermometer boasts 30 to 1 field of view, -50 to 1550℃ temperature range and ±2% accuracy above 0℃. This series device is great for non-contact measurement of surfaces that are far away and very high temperatures. The OS836-Series also has dual laser sighting to accurately target the targeted measurement area. This unit comes standard with a K-type thermocouple. Great for applications such as molten metals, asphalt, oil, rubber, concrete and many more. The 30:1 field of view, or distance to spot ratio, allows for precise measurement even from a larger distance.


Accuracy Chart
Device Accuracy = 1.5% rdg ±2℃ (3.6℉), 0-500℃;
2% rdg ±2℃(3.6℉), above 500℃
Target Temperature Upper Limit Reading Lower Limit Reading
5℃ 7.1℃ 2.9℃
100℃ 103.5℃ 96.5℃
150℃ 154.3℃ 145.8℃
700℃ 716℃ 684℃
1200℃ 1226℃ 1174℃
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OS-836-301
411,53
Stock: 1 settimana
 
-50 to 1550°C, 30:1 FOV, Infrared Thermometer
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.