Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Infrared Temperature Measurement System with Graphical Analysis and Control Interface Option)

OS-SYST Series

Infrared Temperature Measurement System with Graphical Analysis and Control Interface Option) | OS-SYST Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE

Descrizione


The OS-SYST is no longer available and is being replaced by a new improved version. Please contact our sales department for further details.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-AP
OS550-AP
89,13
Stock: 1 settimana
 
Air purge collar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-WC
OS550-WC
282,53
Stock: 1 settimana
 
Air/water cooling jacket
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-MF
OS550-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mounting frame
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-MB
OS550-MB
48,56
Stock: 1 settimana
 
Right-angle mounting bracket
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-MN
OS550-MN
20,97
Stock: 1 settimana
 
Mounting nut
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-LS
OS550-LS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Laser sight accessory
  
RD820-SW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.