Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

100 KS/s and 200 KS/s 16-Bit Analogue and Digital I/O PCI Data Acquisition Boards

OME-PCI-1602, OME-PCI-1602F

100 KS/s and 200 KS/s 16-Bit Analogue and Digital I/O PCI Data Acquisition Boards | OME-PCI-1602, OME-PCI-1602F

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • PCI Bus
  • OME-PCI-1602 16-Bit 100 KHz A/D Converter
  • OME-PCI-1602F 16-Bit 200 KHz A/D Converter
  • 32 Single-Ended/ 16 Differential Inputs 8 K Word FIFO Buffer
  • Three Different External Triggers: Post-Trigger, Pre-Trigger, Middle Trigger
  • 16 Digital Input/16 Digital Output Channels
  • Programmable Low Gain: 0.5, 1, 2, 4, 8
  • Internal/External Trigger
  • Two 12-Bit Independent Programmable DAC’s; 2 MHz Throughput per Channel (max)
  • 2.7 M Word/High Speed Data Transfer Rate
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OME-PCI-1602/1602F series is a family of high performance and high resolution data acquisition board for the PCI bus. They feature a continuous, 100/200KHz, gap-free data acquisition under DOS and Windows. The OME-PCI-1602 Series provides 32-channel single-ended or 16-channel differential analogue inputs, two analogue outputs, 16 digital input and 16 digital output channels.

Software Development Kit
All data acquisition boards are supplied with a standard software development kit for Windows 98/NT/2000/XP. The software development kit includes DLL files for programming in C, C++ or other high level languages and OCX files for Visual Basic or Active X programming. LabView drivers are also included. OME-PCI Series data acquisition boards are also compatible with the Dasylab Windows software.

Specifications
ANALOGUE INPUT SPECIFICATIONS
Input Channel 32 S.E./16 Diff
Resolution16-bits
Conversion RateOME-PCI-1602: 100 KS/s max.
OME-PCI-1602F: 200 KS/s max.
Range±10 V, ±5 V, ±2.5, ±1.25 V, ±.625 V
Input Impedance10,000 M .// 6pf
D/A OUTPUTS
Channels2
Type12 bit double buffers
Linearity0.06% FS
Settling Time0.4 mS
Output Range±5 V or ±10 V
Output Driving±5 mA
DIGITAL I/O
Inputs16-channels; TLL levels
Input LowVIL low = 0.8 V max,
IIL low = 4 mA
Input HighVIH high = 2.0 V min,
IIH high = -20 µA max
Outputs16-channels; TLL levels
Output LowVOL = 0.33 V max,
IOL = 4 mA max
Output HighVOH =3.84 V min,
IOH high = -400 µA max
TIMER
Internal Pacer Timer16-bit, 8 MHz input
External Pacer Timer16-bit, 8 MHz input
Machine Independent Timer16-bit, 8 MHz input
Power Requirements+5 V @ 350 mA (max)
Operating Temperature0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage Temperature-20 to 70°C (-4 to 158°F)
Humidity 0 to 90% RH non-condensing
Dimensions190 L x 105 mm H (7.5 x 4.1")
Overvoltage Protection± 35 V
On Board FIFO8 K
Programable Gain0.5, 1, 2, 4, 8
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OME-PCI-1602/8K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 KS/s 32-channel 16-bit A/D board
  
OME-PCI-1602F/8K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200 KS/s 32 channel 16-bit A/D board
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OME-DB-1825/1
OME-DB-1825/1
174.36
Stock: 1 settimana
 
Screw terminal board for analogue input channels with 1-metre 37-pin D-Sub cable
  
OME-DB-1825/2
185.42
Stock: 1 settimana
 
Screw terminal board for analogue input channels with 2-metre 37-pin D-Sub cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OME-DB-8025
OME-DB-8025
123.61
Stock: 4 settimane
 
Screw terminal board for for digital I/O, includes two 1 m cables
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OME-DB-16P
OME-DB-16P
174.99
Stock: 4 settimane
 
16 channel isolated digital input board, includes 1 m cable
  
OME-DB-16R
272.36
Stock: 1 settimana
 
16 channel SPDT relay board, includes 1 m cable
  
OME-ADP-20/PCI
87.06
Stock: 1 settimana
 
20-pin extender (extends the dual 20-pin digital I/O flat cable connectors on the board to the PC slot window, includes two 20-pin cables)
  
OME-DN-20
123.61
Stock: 4 settimane
 
20-pin DIN rail mount I/O connector board (two 20-pin headers) for digital I/O, includes two 1 m cables
  
OME-DN-37
139.09
Stock: 4 settimane
 
37-pin D-sub DIN rail mount I/O connector board (two 37-pin D Sub connectors, one for expansion) for analogue inputs, includes one 1m cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each OME-PCI-1602 and OME-PCI-1602F data acquisition board includes complete operator’s manual on CD ROM and software development kit.
Esempio di Ordinazione:  (1) OME-DB-1825/1 Screw terminal board for analogue input channels with 1-metre 37-pin D-Sub cable, €174.36

Manuali dei prodotti:

Download OME-PCI-1602 - IO BOARD SOFTWARE MANUAL
Download OME-PCI-1202/1602/1800/1802 - O BOARD HARDWARE MANNUAL
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.