Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Data logger da termocoppia con interfaccia USB.

OM-EL-USB-TC

Registratori di dati da termocoppia. | OM-EL-USB-TC

Registratori di dati da termocoppia.

83,27 OM-EL-USB-TC

1 anno di garanzia
  • Si collega direttamente alla porta USB del computer per una semplice configurazione e scaricamento dei dati (nessun cavo USB è necessario).
  • Accetta termocoppie di tipo J, K o T.
  • 2 soglie d'allarme programmabili dall'utente.
  • Indicazione luminosa con LED rosso, verde ed arancione.
  • Indicatore di batteria quasi scarica.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un data logger funziona a questo link.

Il registratore di dati OM-EL-USB-TC misura e memorizza più di 32.000 campioni di temperatura da una termocoppia di tipo J, K o T, collegata tramite un alloggiamento femmina, in miniatura per termocoppia, situato alla base dell'unità. L'utente può configurare facilmente i parametri di registrazione dei dati, inclusi il tipo della termocoppia, la velocità di registrazione, il tempo di inizio, le impostazioni d'allarme alto/basso, la modalità di registrazione e le unità di temperatura desiderate (°C o °F), oltre a scaricare i dati memorizzati, collegando direttamente il modulo alla porta USB di un PC ed eseguendo il software Windows.
I dati scaricati possono essere quindi rappresentati graficamente, stampati ed esportati in altre applicazioni come Excel. Il registratore di dati viene fornito completo di batteria al litio di lunga durata. Lo stato del registratore di dati viene indicato dal lampeggio dei LED rosso, verde ed arancione.

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione della temperatura:
    Tipo J:
Da -130 a 900 °C (da -202 a 1652 °F).
Tipo K: Da -200 a 1300 °C (da -328 a 2372 °F).
Tipo T: Da -200 a 350 °C (da -328 a 662 °F).
Risoluzione: 0,5 °C (1 °F).
Precisione: ±1,0 °C (±2,0 °F).
Connessione della termocoppia: connettori per termocoppia miniaturizzati femmina.
Unità di temperatura: °C o °F selezionabile da ll'interfaccia software.
Memoria: 32.000 letture o campioni.
Intervallo di registrazione: 1 sec, 10 sec, 1 min, 5 min, 30 min,1 ora, 6 ore, 12 ore (selezionabile da ll'interfaccia software).
Allarme alto/basso: selezionabile da ll'interfaccia software.
Data/ora di avvio: selezionabile da ll'interfaccia software.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 a 40 °C
(da -14 a 104 °F).
Indicatori visivi (LED): 2 LED; il primo LED lampeggia di colore arancione per indicare una condizione di anomalia con il registratore di dati, come la batteria quasi scarica; il secondo LED indica lo stato dell'allarme e lampeggia in verde (temperatura nei limiti) o rosso (temperatura fuori dai limiti).
Software: Windows® 2000/XP/VISTA/7 (32 e 64-bit).
Alimentazione: batteria al litio da 3.6 V ½ AA (inclusa).
Durata della batteria: 6 mesi (a 25 °C ed intervallo di registrazione di 1 minuto).
Peso: 43 g (1,5 oz).
Dimensioni: vedere la figura in alto a destra.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC
83,27
Stock: 4 settimane
 
Registratore di dati da termocoppia con interfaccia USB
  
OM-EL-BATT
17,34
Stock: 1 settimana
 
Batteria al litio da 3,6 V di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di tappo protettivo, fermaglio per taschino, termocoppia tipo K e batteria al litio da 3,6 V.
Il software e il manuale dell'utente sono disponibili per download sui link sopra.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.