Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratori di temperatura a 8 canali, componente della famiglia NOMAD®

OM-CP-OCTTEMP-A

Registratori di temperatura a 8 canali | OM-CP-OCTTEMP-A

Registratori di temperatura a 8 canali

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Compensazione della giunzione fredda.
  • Orario di avvio programmabile.
  • 8 canali per termocoppia e 1 per ambiente.
  • Calibrazione utente via software.
  • Linearizzazione automatica della termocoppia.
  • Alimentazione esterna o batteria sostituibile dall'utente.
  • Funzionamento in tempo reale
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul data logger.

Il modello OM-CP-OCTTEMP-A è un registratore di dati a 8 canali, alimentato a batteria, isolato, per temperature basate su termocoppia.
Il modello OM-CP-OCTTEMP2000 è lo stesso registratore di dati a 8 canali basato su termocoppia, ma è dotato di display LCD. Il modello OM-CP-OCTTEMP2000 offre statistiche sullo schermo per valori minimi, massimi e medi, oltre ad uno schermo grafico configurabile dall'utente che permette di visualizzare qualsiasi combinazione di canali.
Questi dispositivi integrati, compatti, portatili e di facile utilizzo misurano e registrano fino a 500.000 misure di temperatura per canale (i canali possono essere disabilitati per aumentare la memoria).
I modelli OM-CP-OCTTEMP-A e OM-CP-OCTEMP2000 rappresentano un importante salto di qualità per le dimensioni e le prestazioni. L'orologio assicura in tempo reale che tutti i dati siano contrassegnati da ora e data.
Il supporto di archiviazione è una memoria non volatile a stato solido, che fornisce la massima sicurezza dei dati anche in assenza di carica della batteria.
Le ridotte dimensioni di questo registratore di dati consentono di posizionarlo quasi ovunque. Il recupero dei dati è semplice. È sufficiente collegarlo ad una porta COM disponibile e lasciare che il nostro software Windows® faccia il resto. Il software converte il PC in un registratore a carta in tempo reale. I dati possono essere stampati in formato grafico o come tabelle e possono essere esportati in un file di testo o in formato Microsoft.

CARATTERISTICHE
Canale interno: 1.
Precisione della temperatura: ±0,5 °C (da 0 a 50 °C), ±0,9 °F (da 32 a 122 °F).
Risoluzione della temperatura: 0,05°C.
Intervallo di temperatura: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).
Canali per termocoppia: 8.
Tipi di termocoppia in ingresso: J, K, T, E, R, S, B, N.
Connessione termocoppia: Presa o Jack femmina miniaturizzato.
Compensazione di giunzione fredda: automatica, basata su canale interno.
Resistenza massima della termocoppia: 1000Ω, 100Ω consigliata.
Precisione canale termocoppia esterna* (temperatura interna uniforme di 20 °C):
    J, K, T, E, N: ±0,5°C.
    R, S, B: ±2,0°C.
Risoluzione:
    J, K, T, E, N:
0,1 °C.
    R, S, B: 0,5 °C.

Tipi di termocoppie e intervalli:

    Tipo J:
Da -210 a 760 °C (da -346 a 1400 °F).
    Tipo K: Da -260 a 1370 °C (da -436 a 2498 °F).
    Tipo T: Da -260 a 400 °C (da -436 a 752 °F).
    Tipo E: Da -260 a 980 °C (da -436 a 1796 °F).
    Tipo R: Da -50 a 1760 °C (da -58 a 3200 °F).
    Tipo S: Da -50 a 1760 °C (da -58 a 3200 °F).
    Tipo B: Da 60 a 1820 °C (da 140 a 3308 °F).
    Tipo N: Da -260 a 1300 °C (da -436 a 2372 °F).

Memoria: 500.000 letture/canale (i canali possono essere disabilitati per aumentare la memoria).
Calibrazione temperatura: la calibrazione digitale è disponibile attraverso il software.
Data di calibrazione: registrata automaticamente nel dispositivo per avvertire l'utente quando sia necessaria la calibrazione.
Intervallo di registrazione: da 4 sec ad 1 giorno selezionabile nel software.
Orario di inizio: l'ora e la data di inizio sono programmabili via il software.
Registrazione in tempo reale: Il dispositivo può essere utilizzato con un PC per controllare e registrare i dati in tempo reale.
Alimentazione: batteria al litio da 9 V (inclusa) o alimentazione esterna tramite alimentatore CA incluso, il registratore di dati commuta all'alimentazione a batteria in assenza di alimentazione CA.
Durata della batteria (a 25 °C ed intervallo di registrazione di 10 min):
    OM-CP-OCTTEMP-A: 18 mesi tipica.
    OM-CP-OCTTEMP2000: 18 mesi tipica con display e retroilluminazione disattivati, 4 mesi tipica con uso continuo del display (retroilluminazione disattivata).
Precisione del tempo: ±1 min/mese quando la porta RS-232 non è in uso.
Formato dei dati: marcatura con data e ora, °C, °F, °K, °R, mV.
Interfaccia computer: PC seriale, COM RS-232C o USB (cavo di interfaccia richiesto); 115.200 baud.
Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32 bit e 64 bit).
Ambiente di esercizio: da -20 a 60 °C da 5 a 95% UR, senza condensa.
Dimensioni:
    OM-CP-OCTTEMP-A;
68 A x 183 L x 32 mm P
    OM-CP-OCTTEMP2000; 68 A x 183 L x 36 mm P
Peso:
    OM-CP-OCTTEMP-A;
490 g.
    OM-CP-OCTTEMP2000: 480 g.
Composizione: alluminio anodizzato nero.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-OCTTEMP-A
OM-CP-OCTTEMP-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura di 8 canali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-OCTTEMP-A-CERT
OM-CP-OCTTEMP-A-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura di 8 canali con certificato di calibrazione NIST
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-OCTTEMP2000
OM-CP-OCTTEMP2000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura di 8 canali con schermo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-OCTTEMP2000-CERT
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura di 8 canali con schermo e certificato di calibrazione NIST
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
197.21
Stock: In magazzino
 
1 software Windows e cavo di interfaccia USB 3,7 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
€51.63
Stock: 1 settimana
 
Batteria al litio 9 V di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Il manuale utente ed il cavo USB sono forniti insieme al modello OM-CP-IFC200 (richiesto per far funzionare il registratore di dati e è venduto separatamente).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.