Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

OM-40 Series

OM-40 Discontinued
 | OM-40 Series

OM-40 Discontinued

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-40-C-HT-B
OM-40-C-HT-B
€59.46
Stock: 1 settimana
 
External temperature sensor for use with Models OM-42 and OM-44 with -40 to 100°C temperature range in air
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-40-C-I
OM-40-C-I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
External 4 to 20 mA input cable for use with Models OM-42 and OM-44
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-40-BATT-6
OM-40-BATT-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement 3.0V lithium battery for OM-40 Series dataloggers (pack of 6)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Dataloggers are supplied with complete operator's manual and mounting kit (hook/loop, magnet and tape).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.