Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Replacement Electrodes for Leeds and Northrup Systems - Discontinued

PHRE-L Series

Replacement Electrodes for Leeds and Northrup Systems - Discontinued | PHRE-L Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

These electrodes have been designed as Improved Replacement for L&N style electrodes used in the 7758, 7773, 7774, 7775, 7776 and 7779 mounting. The pH glass electrode (117393) uses an industrially proven “Process Glass” which covers all temperature ranges, thereby replacing the 117389, 117390 and 117391. All electrodes have the same physical configurations as the original equipment, while incorporating the latest technologies for improved performance. These technologies include “Plunger” for pH glass electrodes and our porous PTFE liquid junction in the reference electrodes.

Model PHRE-L1 PHRE-L2 PHRE-L3 PHRE-L4 PHRE-L5 PHRE-L6 PHRE-L7 PHRE-L8 PHRE-L9
Replaces035832117392117393117485117486117494117495152137152139
Use For7773, 77797773, 7779758, 773, 779758, 775, 776774, 775, 776774, 775, 7767773, 7797773, 7797773, 779


Please download PDF file for full product specifications and a complete list of available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PHRE-L2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement electrode
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.