Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termopares industriales con cabeza de protección

Serie NB(*)-(**)SS, Serie NB(*)-(**)IN

Termopares industriales con cabeza de protección    

 | Serie NB(*)-(**)SS,  Serie NB(*)-(**)IN

Termopares industriales con cabeza de protección

100,55 NB1-ICIN-116G-12

  • Fabricados con material para termopar con límites especiales de error
  • Montaje reforzado del termopar (*) DESIGNA EL TIPO DE CABEZA DE PROTECCIÓN
  • NB1= Cabeza de protección de hierro fundido con bloque de terminales interno
  • NB2 = Cabeza de aluminio miniatura con bloque de terminales interno
  • NB3 = Cabeza de aluminio con conveniente diseño con cerradura de resorte con bloque de terminales interno
  • NB4 = Cabeza de aluminio sub-miniatura con bloque de terminales interno
  • (**) DESIGNA EL TIPO DE TERMOPAR
  • IC = Tipo J o termopar de Hierro/Constantan
  • CA = Tipo K o termopar de CHROMEGA™/ALOMEGA™
  • CX = Tipo E o termopar de CHROMEGA™/Constantan
  • CP = Tipo T o termopar de Cobre/Constantan
  • 12" de largo estándar. Otros largos disponibles rápidamente
  • 1/4, 3/16, 1/8, 1/16 de diámetros de sonda estándar. Otros diámetros fácilmente disponibles
  • 1/2" roscas de montaje NPT estándar. Otras roscas NPT disponibles
  • Juntas estándar de termopar con conexión a tierra, sin conexión a tierra, y expuestas

Descrizione

Los montajes de estilo industrial ofrecen una variedad de cabezas de protección para satisfacer los requerimientos medioambientales y de tamaño de la mayoría de las aplicaciones. Disponibles en calibraciones J, K, T o E, con revestimiento 304SS o Inconel (321SS se proporciona por pedido). Los largos estándar son de 12" incluyendo 1/2" para la rosca del tubo, y hay otros largos disponibles con rapidez. Tanto la rosca en la sonda como la apertura del cable de extensión son de 1/2" NPT. Las cabezas NB2 y NB4 incluyen una tuerca de ajuste de compresión y una férula de hule para diámetros exteriores de 1/8"a 1/4" del cable o la tubería. El bloque interno de terminales es estándar en todos los modelos. Consulte al Departamento de Cotizaciones Técnicas para precio y entrega de montajes revestidos con PFA, o para una amplia variedad de cabezas no-metálicas y otras especializadas.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
NB1-ICSS-14U-12
111,31
Stock: 1 settimana
 
Sonda sin conexión a tierra de 12", tipo J, vaina 304 SS, diámetro de vaina 1/4 "
NB1-CPSS-316E-12
102,54
Stock: 4 settimane
 
Sonda expuesta de 12", tipo T, vaina 304 SS, diámetro de vaina 3/16"
NB2-ICSS-18G-12
103,25
Stock: 1 settimana
 
Sonda con conexión a tierra de 12", tipo J, vaina 304 SS, diámetro de vaina 1/8"
NB2-ICIN-316G-12
105,30
Stock: 4 settimane
 
Sonda con conexión a tierra de 12", tipo J, vaina de inconel, diámetro de vaina 3/16"
NB3-ICSS-116G-12
100,55
Stock: 4 settimane
 
Sonda con conexión a tierra de 12", tipo J, vaina 304 SS, diámetro de vaina 1/16"
NB3-CAIN-18E-12
115,75
Stock: 4 settimane
 
Sonda expuesta de 12", tipo K, vaina de inconel, diámetro de vaina 1/8"
NB4-CXSS-14U-12
114,47
Stock: 4 settimane
 
Sonda sin conexión a tierra de 12", tipo E, vaina 304 SS, diámetro de vaina 1/4"
NB4-CPIN-116G-12
100,55
Stock: 4 settimane
 
Sonda con conexión a tierra de 12", tipo T, vaina de inconel, diámetro de vaina
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Hay otros largos disponibles, consulte al Departamento de Ventas.
Para ordenar una vaina de acero inoxidable 321, cambie la “SS”en el número de modelo por “321SS”y llame al Departamento de Ventas. Sin cargo adicional..
Esempio di Ordinazione: (1) NB3-ICSS-116G-12 Sonda con conexión a tierra de 12", tipo J, diámetro de vaina 1/16", $42 + 1.55 = $42 , €100,55

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Tipo de cabeza de termopar Seleziona da:
1 per para Tipo NB1
2 per para Tipo NB2
3 per para Tipo NB3
4 per para Tipo NB4

(2) Tipo de termopar Seleziona da:
ICIN per para Tipo J inconel
ICSS per para Tipo J acero inoxidable 304
CAIN per para Tipo K con vaina de inconel
CASS per para tipo K acero inoxidable 304
CXIN per para Tipo E vaina de inconel
CXSS per para Tipo E acero inoxidable 304
CPIN per para Tipo T vaina de inconel
CPSS per para Tipo T acero inoxidable 304

(3) Diámetro de vaina Seleziona da:
116 per 1/16 pulg
18 per 1/8 pulg
316 per 3/16 pulg
14 per 1/4 pulg

(4) Junta de termopar Seleziona da:
G per Con conexión a tierra
U per Sin conexión a tierra
E per Expuesta
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.