Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Omega's Mini Tripod

MINI-TRIPOD

Omega's Mini Tripod | MINI-TRIPOD

Omega's Mini Tripod

15,18 MINI-TRIPOD

Descrizione

Material: aluminum + iron
Weight: 71 g (2.5oz)
Tube diameter: 1 cm (.39")
Minimum operating height: 14.5 cm (5.7")
Folded height: 15 cm (5.9")
Maximum operating height: 21 cm ( 8.3")
Load capacity: 2 kg (4.4 lbs)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
MINI-TRIPOD
15,18
Stock: 1 settimana
 
Omega's Mini-Tripod
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.