Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Metric Multiconductor Feedthroughs

MFT Metric Series

Metric Multiconductor Feedthroughs | MFT Metric Series

Metric Multiconductor Feedthroughs

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Pressure or Vacuum Applications
  • Seals Multiple Thermocouples and Protection Tubes
  • Available in Both NPT and ISO T/BPST Mounting Threads
  • Up to 16 Probes in 1 Fitting
  • Blank Sealing Plugs Included
  • 3 to 16 Probes
  • 416 SS Body and Cap
  • 316 SS Ferrules Standard
  • PTFE Ferrules Available
  • OMEGALOKR Ferrules Standard
  • 1 to 6 mm (0.040 to 1.4") Probe Diameters
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These all-new multiconductor feedthroughs are designed for applications that require several sensors to pass through a wall or bulkhead at one opening or within a small area. Heavy-duty 416 SS construction allows use of this fitting in high-pressure or vacuum applications. Probes between 0.040" and 1/4" in diameter can be used in these feedthroughs. The maximum number of probes per feedthrough is 3 for 1/4" diameter probes, 5 for 3/16" diameter, 8 for 1/8" diameter, 16 for 1/16" diameter, and 16 for 0.040" diameter probes.

All multiconductor feedthroughs come standard with stainless steel ferrules. A stainless steel ferrule deforms and becomes permanent. If the probes have to be installed several times at different depths in the feedthrough, PTFE ferrules should be used. PTFE ferrules will not deform the probe sheath, which allows the same probe to be reused. The ferrules used in the feedthroughs are identical to the ferrules used in standard OMEGALOK compression fittings.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Thread is ISO/BPST
MFT-M10-3
171.02
Stock: 4 settimane
 
1.0mm probe, 3 probes, 1/4in. Thread
MFT-M10-5
209.18
Stock: 4 settimane
 
1.0mm probe, 5 probes, 1/4in. Thread
MFT-M10-6
236.04
Stock: 4 settimane
 
1.0mm probe, 6 probes, 1/4in. Thread
MFT-M15-3
157.34
Stock: 4 settimane
 
1.5mm probe, 3 probes, 1/4in. Thread
MFT-M30-3
144.61
Stock: 4 settimane
 
3.0mm probe, 3 probes, 1/4in. Thread

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All fittings are supplied with stainless steel ferrules. If PTFE ferrules are required, add suffix "-PTFE" to the model number shown in the Order By Part Number fields. Add additional cost per ferrule. One ferrule needed for each conductor.
Esempio di Ordinazione: (1) MFT-M10-6 1.0mm probe, 6 probes, 1/4in. ISO/BPST Thread, €236.04

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Diameter of Probe Seleziona da:
-M10 per 1.0mm
-M15 per 1.5mm
-M30 per 3.0mm
-M45 per 4.5mm
-M60 per 6.0mm

(2) Number of Probes Seleziona da:
-3 per 3 probes
-5 per 5 probes
-6 per 6 probes
-8 per 8 probes
-10 per 10 probes
-12 per 12 probes
-16 per 16 probes
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.