Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Mercury Displacement Relalys Seleziona da:MDR120 per Mercury displacement relay with 120 V
MDR220 per Mercury displacement relay with 208/240 V
(2)
Number of Poles Seleziona da:1 per 1 pole
2 per 2 pole
3 per 3 pole
(3)
Amp Ratings Seleziona da:35 per 35 A
65 per 65 A
100 per 100 A
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.