Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Monogram Benchtop Controllers Feature a Variety of Controller Options - Discontinued

MCS Series

 | MCS Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 1 /4 , 1 /16 , and 1 /32 DIN Controllers Available in an MCS Case
  • New Compact Size
  • On-Off, Proportional or PID Autotune Control
  • Modular Construction
  • Dual Output Option for Heat/Cool Control

Descrizione

OMEGA can custom design many of its process controllers into a benchtop case, making an excellent choice for laboratory or portable uses. Each unit comes pre-wired with a heavy duty 3-wire fused line cord, fused output receptacle and convenient front panel power switch. For thermocouple input controllers, the new Universal input connector is used. This accepts either the standard round pin (OST, OSTW) connector or the flat pin subminiature style (SMP, SMPW) connector.

Units are available with standard mechanical relay output rated between 2.5 amps and 10 amps at 120 Vac (see individual controller page for specifications). The MCS case features a benchtop tilt stand that facilitates easy viewing of the process temperature. The tilt stand can also be used as a convenient carrying handle. The MCS case offers two top vents that allow heat to dissipate from the case keeping the internal case temperature lower.

For power other than 120 Vac, outputs other than mechanical relays, or other models or options, please consult Application Engineering for availability. Limit controllers CN2080, CN355 and CN375 are also available in the MCS case.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Products are built to order. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MCS-CNI16-TC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CNi16, benchtop controller, dual relay outputs, T thermocouple input, °C display
MCS-CNI32-KF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CNi32, benchtop controller, dual relay outputs, K thermocouple input, °F display
MCS-CNI32-JF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CNi32, benchtop controller, dual relay outputs, J thermocouple input, °F display
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Code in Partnumber Seleziona da:
CNi16 per CNi16
CNi32 per CNi32
77333 per 77333

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J type
K per K type
T per T type
E per E type

(3) Units Seleziona da:
C per °C
F per °F
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.