Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Combination Level-Temperature Sensors, Normally Closed

LVM50, LVM40, LVM140 Series

Combination Level-Temperature Sensors, Normally Closed | LVM50, LVM40, LVM140 Series

Combination Level-Temperature Sensors, Normally Closed

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • UL Listed
  • Compact Design
  • Low Cost
  • User Selectable Normally Open or Closed
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA offers many of its liquid level UL switch products with temperature sensing capabilities. The incorporation of thermocouples or RTD’s can offer the user the ability to determine level and temperature in the vessel and save the cost of having dual mounting considerations. Linked with OMEGA’s cable assemblies and CNI Series Controllers, combination sensors can provide a readout of the environmental conditions, as well as the capability to turn associated equipment on and off.
The LVM-50 Series is a UL 316SS vertical float switch. The LVM-41 Series is a UL micro-miniature polypropylene vertical float switch.
The LVM-140 Series is a UL miniature polypropylene vertical float switch. Each model has a J thermocouple or K thermocouple or thin-filmed 100 ohm. 3-wire RTD offered for temperature measurement.

SPECIFICATIONS
Electrical Lead Wires:
22 AWG PTFE 0.6 m (24") Long
Thermocouple or 100. RTD Wires:
0.6 m (24") Long
Mounting Thread:
LVM-41: 3/8"-16 THD
LVM-50: 1/4" NPT
LVM-140: 1/8" NPT
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
UL Listed Float Switches
Stem/Float Material: Polypropylene, Specific Gravity = 0.85,
Switch Rating 15VA, Max Temp.: 221F, Max Pressure: 50 PSIG
  
LVM-41J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
J Thermocouple, Normally Closed Switch
  
LVM-41K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
K Thermocouple, Normally Closed Switch
  
LVM-43R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 OHM Thin Film RTD, Normally Closed Switch
Stem/Float Material: 316 Stainless Steel, Specific Gravity = 0.55,
Switch Rating 60 VA, Max Temp.: 392 F, Max Pressure: 200 PSIG
  
LVM-50J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
J Thermocouple, Normally Closed Switch
  
LVM-50R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 OHM Thin Film RTD, Normally Closed Switch
  
LVM-50J-SPDT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
J Thermocouple with SPDT Switch
  
LVM-50K-SPDT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
K Thermocouple with SPDT Switch
Stem/Float Material: Polypropylene, Normally Closed, Specific Gravity = 0.85,
Switch Rating 30 VA, Max Temp.: 221F, Max Pressure: 100 PSIG
  
LVM-140K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
K Thermocouple, Normally Closed Switch
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi833
CNi833
€505.45
Stock: 7 settimane
 
Temperature controller with alarms
  
EXFF-J-20-TWSH-50
€115.97
Stock: 6 settimane
 
15.2 m (50') 20 AWG extension grade J twisted and shielded thermocouple wire
  
EXFF-K-20-TWSH-50
€161.95
Stock: 1 settimana
 
15.2 m (50') 20 AWG FEP extension grade K twisted shielded thermocouple wire
  
SMPW-J-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature male and female J thermocouple connectors
  
SMPW-K-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature male and female K thermocouple connectors
  
SMPW-U-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Miniature male and female RTD connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 70A-1
70A-1
€50.74
Stock: 1 settimana
 
Continuous tone alarm
  
VT-MIT8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Reference Video: Fluid Quantity and Flow (Flow Level Sensors)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
Add “-NO” to model number for normally open. No additional charge.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.