Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dual Sensor Level Controller

LVCN-20

LVCN20 Series Level ControllerLevel Controller | LVCN-20

LVCN20 Series Level ControllerLevel Controller

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Two Sensor Input for Latching Capability
  • Control Automatic Fill or Empty Operations
  • Invert Switch Reverses Process Logic in Response to Sensors
  • Controls Pumps, Actuators and Valves
  • LED Displays Switch, Sensor and Relay Status
  • Latch Switch Adds Process Flexibility
  • Adjustable Time Delay
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Level sensor.works on this link.

The LVCN-20 dual sensor controller is ideal for automatic filling or emptying operations. The controller conveniently mounts to a single sensor or to the sensor track system. This single channel controller offers a latching, automatic fill or empty operation between two sensor inputs. An adjustable time delay feature from 0 to 60 secs. before the relay responds assists in pump and valve protection. The invert and latch switch also expand the flexibility of the controller.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LVCN-20-CE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual sensor input controller
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.