Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flow Switch Remote Controller

LVCN-141, LVCN-131

Flow Switch Controller | LVCN-141, LVCN-131

Flow Switch Controller

372,30 LVCN-141

1 anno di garanzia
  • Remote Relay Controller Mounts on 35 mm DIN Rail or Panel Installation
  • Fail-Safe Relay for Actuation of Pumps, Valves or Alarms
  • Offered in One and Two Relay Configurations
  • LED Indicators for Sensor, Relay and Power Status
  • 0-60 Second Time Delay Dampens Out Relay Chatter
  • Invert Switch Provides Simple NO or NC Relay Operation
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LVCN-141 flow switch controller is commonly used as a low flow shut off for pumps or process protection with a single switch input.

The LVCN-131 flow switch controller is commonly used as a dual low flow shut off for pumps or process protection with two independent switch inputs.  This model also has a 3rd input (2B) which can be latched with input 2 (2A) so Relay 2 requires both Inputs 2A & 2B to be in the same state before it will switch.  This relay logic is ideal for automatic filling or emptying of tanks.

Select the FST-200/300 or FST-320 series flow switches only for use with these remote relay controllers.

For level sensors select capacitive: LVC 152 series or ultrasonic: LVU150 series level switches.

SPECIFICATIONS
Supply Voltage: 120/240 Vac, 50 to 60 Hz
Consumption: 5 Watts
Sensor Supply: 13.5 Vdc @ 100 mA
Relay Type:
   LVCN-141: (1) SPDT
   LVCN-131: (2) SPDT
Relay Load: 250 Vac, 10 A, 1/2 hp
Relay Mode: Selectable, NO or NC
Time Delay: 0 to 60 seconds
LED Indication: Sensor, relay and power status
Fail Safety: Power fail-safe
Temperature Rating: -40 to 70°C
Enclosure Type: 35 mm DIN Rail mount (EN 50 022)
Enclosure Material: Polypropylene (U.L. 94V0)
Dimensions: 99 L x 69 W x 91 mm D
CE Approval: complies with EN50082-2 immunity, EN55011 emission and EN61010-1 safety standards.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RAIL-35-2
RAIL-35-2
€38.22
Stock: 1 settimana
 
35 mm DIN rail, 2 metre length
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LVCN-141-CE Flow controller, €459.56
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.