Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Drum Level Indicator

LV-110

Drum Level Indicator | LV-110

Drum Level Indicator

271,23 LV-110

  • Compatible With Most Liquids and Chemicals
  • Models Rated to Maximum 750 PSI
  • Drum Level Indicators Require No Electricity
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LV-110 Series Drum Level Indicators are compact, self contained liquid level indicators designed for use in 55 gallon drums. A magnet equipped float senses level and readout is obtained by removing the protective cap on the unit and reading the indicator measuring tape. LV-110 units can be used in either horizontal or vertical drums.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with instruction manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LV-110 22" Horizontal Drum Position, Brass Stem/Buna-N Float, €271,23  plus (1) LV-110 22" Horizontal Drum Position, Brass Stem/Buna-N Float, €271,23, €271,23 + 271,23 = €542,46
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.