Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Trasmettitori di scorrimento LVDT con uscita da 4 a 20 mA.

Serie LD630

Trasmettitori di scorrimento LVDT. | Serie LD630

Trasmettitori di scorrimento LVDT.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Linearità inferiore a 0,2%.
  • Disponibili in corse da 5 a 300 mm.
  • Disponibili nelle versioni da 4 a 20 mA o da 20 a 4 mA.
  • Struttura robusta con costruzione in acciaio inox.
  • Nucleo guidato con molla rimovibile.
  • Classificazione ambientale IP67.
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Nei trasmettitori a scorrimento con uscita in corrente LD630 è stata migliorata la tenuta classificata IP67, insieme a nuove guide in polimeri con supporti rigidi. Questi trasmettitori sono accurati ed affidabili, specialmente in condizioni umide e corrosive. Le opzioni di uscita sono ad azione diretta da 4 a 20 mA o ad azione inversa da 20 a 4 mA. Il modello ad azione diretta fornirà un'uscita a 4 mA quando il nucleo guidato è completamente fuori, e l'uscita aumenterà fino a 20 mA con il suo completo rientro.

CARATTERISTICHE
Linearità: <0,2% FSO.
Tensione di eccitazione: da 10 a 30 Vcc.
Uscita: da 4 a 20 mA.
Tolleranza di uscita: 0,02% FSO.
Larghezza di banda: 500 Hz (-3 dB).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 85 °C (da 4 a 185 °F).
Temperatura di esercizio: da 0 a 65 °C (da 32 a 149 °F).
Vibrazione (frequenza sinusoidale):
da 10 a 50 Hz: da 1 a 10 g rms
    ampiezza lineare.
da 50 Hz a 1 kHz: 10 g rms di ampiezza.
Urti:
Test di caduta: da 1 m (3') su
    superficie dura.
Test di ribaltamento: 10 volte per
    ogni estremità su superficie dura.
Cavo: PFA, lunghezza 2 m (6').
Materiale del nucleo: nichel-ferro.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LD630-5
883,06
Stock: 10 settimane
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 5 mm (0,2 ")
LD630-10
620,16
Stock: 10 settimane
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 10 mm (0,4 ")
LD630-15
961,86
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 15 mm (0,5 ")
LD630-20
813,84
Stock: 10 settimane
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 20 mm (0,8 ")
LD630-30
1.064,67
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 30 mm (1,0 ")
LD630-50
900,98
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 50 mm (2,0 ")
LD630-100
1.172,73
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 100 mm (4,0 ")
LD630-150
1.044,08
Stock: 10 settimane
 
Trasduttore con uscita da 4-20 mA e gamma da 150 mm (6,0 ")
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per ordinare la versione ad azione inversa (da 20 a 4 mA), aggiungere il suffisso "-R" al codice prodotto, nessun costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.