Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cella di carico a compressione di diametro da 19 mm (0,75") in acciaio inox.

Serie LC302/LCM302

Cella di carico a compressione di diametro  da 19 mm (0,75") in acciaio inox. | Serie LC302/LCM302

534,05 LC302-25

  • Ridotto diametro, 19 mm (0,75").
  • Basso profilo, 13 mm (0,5").
  • Per applicazioni di robotica e banco di prova.
  • Pulsante o testa di carico incorporato per una semplice installazione.
  • Fornito con certificato di calibrazione tracciabile a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

La serie LC302 è di soli 3/4 "(19 mm) di diametro e si inserisce negli spazi più piccoli. La sua elevata precisione dello 0,5% ed l'ingombro di ridotte dimensioni, permettono il suo uso per applicazioni industriali di misurazione della forza. Interamente in acciaio inox e di alta qualità, queste celle di carico garantiscono affidabilità a lungo termine in ambienti industriali.

La LC302 è disponibile anche in configurazioni metriche, da 0-100 a 0-5,000 N. Si prega di consultare la documentazione relativa al LCM302 per i dettagli completi, o contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni.



CARATTERISTICHE.

Compressione:da 0-25 a 0-1000 lb,
da 0-100 a 0-5000 N.
Eccitazione: 5 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 1 mV/V nominale.
Precisione: ±0,5% FSO, linearità, isteresi e ripetibilità combinate.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 125 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,009% FSO/°F.
Ampiezza: 0,036% FSO/°F.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Classe di protezione: IP54.
Deviazione: da 0,03 a 0,08 mm (da 0,001 a 0,003").
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: min 350 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Collegamento elettrico: cavo isolato a 4 conduttori da 1,5 m (5') con scheda di compensazione della temperatura.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LC302-25
534,05
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione 0-25 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC302-50
LC302-50
530,22
Stock: 4 settimane
 
Cella di carico a compressione 0-50 lb
  
LC302-100
559,47
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione 0-100 lb
  
LC302-250
530,22
Stock: 4 settimane
 
Cella di carico a compressione 0-250 lb
  
LC302-500
559,47
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione 0-500 lb
  
LC302-1K
559,47
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione 0-1000 lb
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.