Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case

LC1103

Canister Load cells, High Capacity Universal  - Rugged Stainless Steel Case | LC1103

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 5-Point Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data Included (Calibrated in Tension)
  • 0.25% Interchangeability for Multiple Cell Load Applications
  • Dual Bridge Models Available
  • High Accuracy
  • Environmentally Protected
  • See Related Links Below for Cables and Accessories
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max)
Output: 2 mV/V ±0.25% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Protection Class: IP67
Linearity:
   ≤10 k: ±0.05% FSO
   >10 k: ±0.1% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range:
   LC1103: -46 to 107°C (-50 to 225°F)
   LC1113: -46 to 121°C (-50 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0018% FS/°C
   Span: ±0.0018% rdg/°C
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 300% of rated capacity
Input Resistance: 350 ± 10 Ω
Output Resistance: 350 ±10 Ω
FS Deflection: 0.08 to 0.13 mm (0.003 to 0.005") typical
Construction: stainless steel
Electrical: 4.6 m (15') 4-conductor shielded color-coded PVC cable
Protection Class: IP67
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC1103-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 50 lb capacity
LC1103-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 100 lb capacity
LC1103-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 300 lb capacity
LC1103-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 500 lb capacity
LC1103-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 1,000 lb capacity
LC1103-2.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 2,500 lb capacity
LC1103-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 5,000 lb capacity
LC1103-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 10,000 lb capacity
LC1103-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 20,000 lb capacity
LC1103-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 50,000 lb capacity
LC1103-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 100,000 lb capacity
LC1103-200K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 200,000 lb capacity
LC1103-300K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 300,000 lb capacity
LC1103-500K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with 15 foot cable, 500,000 lb capacity
Canister Load Cells with Twist-Lock Connector
LC1113-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 50 lb capacity
LC1113-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 100 lb capacity
LC1113-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 300 lb capacity
LC1113-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 500 lb capacity
LC1113-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 1,000 lb capacity
LC1113-2.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 2,500 lb capacity
LC1113-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 5,000 lb capacity
LC1113-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 10,000 lb capacity
LC1113-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 20,000 lb capacity
LC1113-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 50,000 lb capacity
LC1113-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 100,000 lb capacity
LC1113-200K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 200,000 lb capacity
LC1113-300K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 300,000 lb capacity
LC1113-500K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal canister load cell with twist-lock connector, 500,000 lb capacity
LOAD BUTTONS
LBC-038
106.11
Stock: 1 settimana
 
Load Button, 50, 100 and 300 lb models
LBC-012
117.21
Stock: 1 settimana
 
Load Button, 500, 1000 and 2500 lb models
LBC-100
158.46
Stock: In magazzino
 
Load Button, 5k and 10k lb models
LBC-112
145.83
Stock: 6 settimane
 
Load Button, 20k and 50k lb models
LBC-300-8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Load Button, 100k lb models
ROD ENDS
REC-012M
63.18
Stock: In magazzino
 
Rod End, 500, 1000 and 2500 lb models
ACCESSORIES
PT06F10-6S
€48.23
Stock: 1 settimana
 
Mating Connectors, LC1113 models
CA-6PC24-3-015
€188.07
Stock: 1 settimana
 
15 foot connector/cable assembly for LC1113 series
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: (1) To order models with connector instead of cable specify model number LC1113, no extra charge. mating connector model number PT06F10-6S sold separately $26.50 each. (2) Models >300,000 lb are calibrated at 300,000 lb. Full scale calibration above 300,000 lb within ±1% available: Add suffix “-FS” to the model number and add $1,500 to order price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Esempio di Ordinazione:  (1) PT06F10-6S Mating electrical connector, €48.23

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Style Seleziona da:
1103 per Cable Style
1113 per Connector Style

(2) Load Range Seleziona da:
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
300 per 300 lb range
500 per 500 lb range
1K per 1000 lb range
2.5K per 2500 lb range
5K per 5000 lb range
10K per 10000 lb range
20K per 20000 lb range
50K per 50000 lb range
100K per 100000 lb range
200K per 200000 lb range
300K per 300000 lb range
500K per 500000 lb range
NOTE per Ranges >= 100000 lb are priced at time of sale
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.