Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Serial Power Control Interface
Discontinued Product

CA-3040

Serial Power Control Interface
Discontinued Product | CA-3040

Serial Power Control Interface Discontinued Product

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Control up to 8 Digital Outputs with an RS-232 Link
  • Programmable Power on State of Outputs
  • Programmable Communication
  • Accessories for Controlling High Power ac/dc Lines

Descrizione

The CA-3040 is no longer available. Please see the D1700 as a possible alternative or contact our Data Acquisition department for a suggestion.

The OMEGA ® CA-3040 serial power control interface is an intelligent device that may be connected to almost any computer through an asynchronous RS-232 serial port. By sending a simple command sequence, the CA-3040 lets you control up to eight different on-off type devices. To control high level ac and dc voltages, optional isolated relay interfaces are available. Where logic level signals are required the CA-3040 may be used directly.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CA-3040
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Serial power control interface
CA-3060
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relay module
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.