Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Observation Fume Hood

LAB-500002002

Observation Fume Hood | LAB-500002002

Observation Fume Hood

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Lightweight and economical, this hood has clear polycarbonate windows which are stronger than acrylic, wipe clean with a damp cloth, and provide excellent visualization in a group setting. The front sash opens to three adjustable positions for air flow control. The hood’s polyethylene surface is chemical resistant and easy to clean. Stepped exhaust duct will accept either a 12 or 15 cm (4 or 6") diameter duct.

Specifications
Overall Dimensions: 69 L x 33 W x 56 cm H (27 x 13 x 22")
Back Stationary Window: 50.8 W x 27.9 cm H (20 x 11")
Exhaust System Requirements: 200 cfm (free air) recommended
Shipping Weight: 18.1 kg (40 lb)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.