Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Large Molded Fume Hood

LAB-500000000 Series

Large Molded Fume Hood | LAB-500000000 Series

Large Molded Fume Hood

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

LAB-500000003 This fume hood features a one-piece shell molded of polyethylene with a clear acrylic sash that slides on inside tracks. It can be set in an open, closed or intermediate position. When the front opening is in the closed position, the sash remains open slightly to facilitate continuous air flow. LAB-500000004 This fume hood is the same as LAB-500000003, shown above, but includes a flat internal baffle across the rear of the shell. The baffle slopes forward, leaving space beneath for air flow to sweep the deck, and space above in order to efficiently remove airborne vapors.

Specifications
Overall Dimensions: 107 L x 51 W x 76 cm H (42 x 20 x 30")
Front Opening: 88 x 36 cm H (35 x 14")
Stack O.D.: 15 cm (6")
Exhaust System Requirements: 350 cfm (free air) recommended
Shipping Weight: 25.5 kg (56 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LAB-500000003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Large molded fume hood
LAB-500000004
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Large molded fume hood with baffle
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.