Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Small Molded Benchtop Fume Hood

LAB-500000002

Small Molded Benchtop Fume Hood | LAB-500000002

Small Molded Benchtop Fume Hood

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Designed for small facilities or installations in which a number of fume hoods are needed, this unit is excellent for use in schools, junior colleges and universities. Features include a one-piece shell molded of chemical resistant polyethylene with rounded inside corners for easy cleaning. The clear acrylic sash slides on a track featuring stop pins for open, closed or intermediate positions, and a bottom gap allows for continuous air flow. The stepped exhaust duct can be used with either a 12 or 15 cm (4 or 6") diameter duct.

Specifications
Overall Dimensions:69 L x 33 W x 56 cm H (27 x 13 x 22")
Front Opening: 56 W x 30 cm H (22 x 12")
Exhaust System Requirements: 200 cfm (free air) recommended
Shipping Weight: 17 kg (38 lb)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.