Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Optical Tachometer Models HHT21 and HHT22 - Discontinued

HHT20 Series - DISCONTINUED

Optical Tachometer Models HHT21 and HHT22Discontinued Product | HHT20 Series - DISCONTINUED

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Only LCD models are CE marked The HHT21 and HHT22 come complete with operator's manual, 4 AA alkaline batteries, nylon case, and 12" of reflective tape. The HHT21-R-KIT and HHT22-R-KIT come complete with operator's manual, 4 NiCad batteries, recharger, rugged case, 12" of reflective tape, and remote optical sensor with mounting bracket and 8' of cable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.