Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued - Flexible AC Current Probes

HHM800 Series

Flexible AC Current Probes | HHM800 Series

Flexible AC Current Probes

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Standard length is 610 mm. Comes with 9 V battery and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.