Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued -  Rivelatore di perdite a ultrasuoni HHLT-1

HHLT-1

Rivelatore di perdite HHLT-1
 | HHLT-1
Nuovo

Rivelatore di perdite HHLT-1

179,88 HHLT-1

1 anno di garanzia CE
  • Da 20 kHz a 100 kHz
  • Per perdite d'aria o di gas
  • Economico
  • Applicazioni
  • Rilevamento di perdite in sistemi a pressione e sottovuoto
  • Perdite in sistemi di scarico
  • Serbatoi, tubazioni, prove di tenuta, ecc.
  • Ispezione di scaricatori di condensa
  • Perdite di gas in generale
Novità di pH , di portata e prodotti ambientali - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This product is no longer available.


Gli ultrasuoni (da 20 a 100 kHz) sono generati dalle turbolenze create dal passaggio forzato dell'aria o di un gas attraverso un piccolo orifizio. Gli ultrasuoni hanno una natura molto direzionale e possono essere usati per identificare il punto esatto della perdita. Le fughe di aria o gas sono generalmente considerate come un flusso viscoso e, quando la velocità del flusso aumenta, la frequenza degli ultrasuoni emessi diventa più alta. Il rilevatore HHLT-1R amplifica e converte questi suoni portandoli a frequenze udibili dall'orecchio umano. Il trasmettitore HHLT-1T può emettere segnali ultrasonici nei punti in cui la perdita d'aria/gas non ha una pressione sufficiente per creare ultrasuoni udibili. Questo trasmettitore consente così il rilevamento ultrasonico di incrinature e aperture.

Principio di rilevamento
Quando un gas attraversa un orifizio di piccole dimensioni sotto pressione, il suo flusso laminare pressurizzato diventa un flusso turbolento a bassa pressione. La turbolenza genera un ampio spettro di suoni, denominato “rumore bianco”, che contiene anche componenti ultrasonici. Poiché gli ultrasuoni raggiungono il livello massimo nel punto della perdita, il rilevamento di questi segnali è solitamente piuttosto semplice.

SPECIFICHE Ricevitore HHLT-1R
    Risposta in frequenza: da 36 a 44 kHz (centrata intorno a 40 kHz)
    Indicatore: LED e auricolare
    Temperatura operativa: da 0 a 40°C
    Umidità operativa: <80% RH
    Temperatura di stoccaggio: da -10 a 40°C
    Alimentazione: batteria alcalina da 9V (inclusa)
    Peso: 125,5 g
    Dimensioni: 150 (A) x 90 (L) x 50 mm (P)
Trasmettitore HHLT-1T
    Frequenza: 40 kHz
    Indicatore: LED
    Temperatura operativa: da 0 a 40°C
    Umidità operativa: <80% RH
    Temperatura di stoccaggio: da -10 a 40°C
    Alimentazione: batteria alcalina da 9V (inclusa)
    Peso: 93,5 g
    Dimensioni: 120 (A) x 60 (L) x 38 mm (P)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di batteria da 9 V e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.