Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Economical Vane Handheld Anemometer with 72mm Diameter Probe

HHF802

Economical Vane Anemometer with 2.83 Inch (72mm) Diameter Probe | HHF802

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how an anemometer works in this link.

The HHF802 air velocity meter is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF802 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe. The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF802
HHF802
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Vane anemometer
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWCABLE
SWCABLE
€179.71
Stock: 1 settimana
 
Software and cable
  
HHF802-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement Probe for HHF802
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operators manual, hard carrying case and 9V battery
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.