Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore della velocità dell'aria con misurazione di portata / punto di rugiada / bulbo bagnato / temperatura / umidità

HHF11A

Misuratore di velocità dell'aria  Leggero e facile da manovrare | HHF11A

444,14 HHF11A

1 anno di garanzia CE
  • Misuratore di Velocità dell'Aria con Misurazione di: temperatura, punto di rugiada, umidità relativa, bulbo umido, velocità dell'aria, portata e capacità.
  • Leggero e facile da manovrare.
  • Selezionabile °F e °C.
  • Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
  • Display Jumbo.
  • Ventola a pale direzionali.
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul anemometro.

L'anemometro HHF11A è un misuratore di velocità dell'aria che può misurare il flusso d'aria, l'umidità, il punto rugiada , il bulbo umido, il volume d'aria e la capacità. Il circuito a microprocessore incorporato garantisce prestazioni eccellenti e precisione. il HHF11A può tracciare la massima e minima velocità dell'aria con letture istantanee. Il HHF11A visualizza la portata in unità di misura di vostra scelta tra metri al secondo o piedi al secondo. Il HHF11A si basa su un design della ruota montatasu cuscinetti a sfera di basso attrito per fornire alta precisione sia ad alte che a basse velocità. La ventola fornisce una precisione al 5% e la possibilità di misurare la minima variazione di vento (0,3 m / s). Il modello HHF11A offre molte caratteristiche tra cui media del volume d'aria e capacità, °C/°F e l'auto spegnimento dopo 10 minuti.

Intervalli e specifiche
Misurazione
Intervallo
Risoluzione
Precisione
Velocità dell'aria

da 0.3 a 35 m/s
da 1 a 114 ft/s

0.1
±5%
Volume del'aria
da 0 a 99,999m3/min
da 0 a 99,999 ft3/min
0.1
±5%
Capacità
da 0 a 99,999 BTU/h
da 0 a 99,999kW
0.1
±5%
Temperatura
da -20 a 60°C
da -4 a 140°F
0.1°C/oF
±0.6°C (1°F)
Umidità
da 0 a 100%
0.1%
±3% da 10 a 90%
±5% sopra il 90%
Punto di rugiada
da -68 a 70°C
da -90 a 158°F
0.1°C/oF
±3% da 10 a 90%
±5% sopra il 90%
Bulbo bagnato
da -22 a 70°C
da -7.6 a 158°F
0.1°C/oF
±3% da 10 a 90%
±5% sopra il 90%



ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessori
  
HHF11A-VANE
€297.97
Stock: 1 settimana
 
Ventola di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con manuale utente, custodia rigida e batterie.
Esempio di Ordinazione: (1) HHF11A Anemometro completo di custodia per il trasporto e batterie, €444.14 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.