Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Anemometro multifunzione portatile con letture ambientali

HHF-312

Anemometro ambientale
 | HHF-312
Nuovo

Anemometro ambientale

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Misurazione di temperatura ambiente, umidità, pressione barometrica, velocità e direzione del vento
  • Calcolo dell'indice "wind chill", temperatura del punto di rugiada/bulbo umido
  • Compatto e leggero per l'utilizzo a una sola mano
  • Calcolo e visualizzazione dei valori min/max/medio (fino a 5 minuti)
  • Due letture LCD con bussola
  • Tasto di mantenimento dati (hold)
  • Spegnimento automatico dopo 5 minuti
  • Memorizzazione/richiamo di 20 letture
  • Indicatore di carica della batteria
  • Possibilità di montaggio su cavalletto
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

L'unità HHF-312 è un vero anemometro multifunzione portatile in grado di misurare la temperatura ambiente, l'umidità, la pressione barometrica, la velocità e la direzione del vento.

Può calcolare l'indice "wind chill" e le temperature del punto di rugiada/bulbo umido. L'attacco per cavalletto lo rende ideale per gli studi ambientali all'aperto.

SPECIFICHE
Campo di temperatura: da -20 a 70°C (da -4 a 158°F)
Precisione della temperatura: 1°C (±1,8°F) da -10 a 40°C (da 14 a 104°F); 2°C (±3,6°F) negli altri campi
Intervallo di velocità del vento: da 0,4 a 30 metri/secondo, da 80 a 5910 piedi/minuto, da 0,9 a 67 miglia/ora, da 24 a 1801 metri/ora, da 1,4 a 108 km/ora, da 0,8 a 58,3 nodi
Precisione di base velocità del vento: ±3% del valore di fondo scala
Intervallo di umidità relativa: 0 - 100%
Precisione per l'umidità relativa: ±3% dal 20% all'80% RH; ±5% negli altri campi
Intervallo del punto di rugiada: da -55 a 50°C (da -67 a 122°F)
Intervallo del bulbo umido: da -35 a 50°C (da -31 a 122°F)
Intervallo/precisione della pressione barometrica: da 30 a 120 kPa/±0,2 kPa (tipico)
Tipo di display, dimensioni: LCD retroilluminato, 34 x 24 mm
Dimensioni: 148 (A) x 53 (L) x 22 mm (P)
Peso: 81 g (senza batteria)
Alimentazione: batteria “CR2032” (inclusa)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHF-312
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Handheld anemometer with environmental readings
CR-2032
€5.19
Stock: 1 settimana
 
Replacement CR3032 3V silver battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di misuratore, laccio da polso, batteria CR2032 e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.