Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Anemometro portatile con funzione "wind chill"

HHF-308

Anemometro portatile
 | HHF-308

Anemometro portatile

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misura la temperatura ambiente e la velocità del vento
  • Calcola l'indice "wind chill" (temperatura percepita)
  • Compatto e leggero per l'uso a una sola mano
  • Calcola e visualizza i valori minimo/massimo/medio (fino a 5 minuti)
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Tasto di mantenimento dati (hold)
  • Spegnimento automatico dopo 5 minuti
Stazioni ambientali / Meteo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

HHF-308 è un mini anemometro portatile in grado di misurare la temperatura e la velocità del vento e di calcolare la temperatura percepita (indice "wind chill"). Ideale per gli studi ambientali all'aperto e accessorio di sicurezza indispensabile per il campeggio invernale, le escursioni in montagna o qualsiasi attività professionale o di svago in ambienti freddi e ventosi.

SPECIFICHE
Intervallo di velocità del vento: da 0,4 a 30 metri/secondo, da 80 a 5910 piedi/minuto, da 0,9 a 67 miglia/ora, da 24 a 1801 metri/ora, da 1,4 a 108 km/ora, da 0,8 a 58,3 nodi
Precisione di base velocità del vento: ±3% del valore di fondo scala
Campo di temperatura: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
Precisione della temperatura: ±1,2°C (±2°F)
Temperatura operativa: da 0 a 40°C a <95% RH
Dimensioni: 148 (A) x 53 (L) x 22 mm (P)
Peso: 82,2 g
Alimentazione: batteria “CR2032” (inclusa)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHF-308
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Handheld anemometer with wind chill function
CR-2032
€6.90
Stock: 1 settimana
 
Replacement CR3032 3V silver battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di misuratore, laccio da polso, batteria CR2032 e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.