Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pocket Digital Thermometer Very Versatile - Unique Design
Discontinued Product

HH62TH-KF

Pocket Digital Thermometer Very Versatile - Unique Design | HH62TH-KF

Pocket Digital Thermometer Very Versatile - Unique Design

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Use Either Attached Semiconductor Probe or Any Type K Thermocouple with Subminiature Connector
  • Large LCD Readout with 1°F Resolution
  • Over/Under Range Indication
  • Low Battery Display
  • Convenient Pocket Clip

Descrizione

The HH62TH-KF is no longer available. Please see the HH67 or HH68 as a possible alternative or contact our temperature engineering department.

The HH62TH-KF is a pocket thermometer that can be used to measure temperature from -58 to 300°F using an integral thermistor probe, or from 0 to 1500°F using any type K thermocouple with a subminiature connector. The integral probe has a stainless steel sheath, and can be used for liquid, gas or surface measurement.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HH62TH-KF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pocket Digital Thermometer
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.