Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometri a termocoppia e RTD ad alta precisione

Serie HH100

Termometri a termocoppia e RTD | Serie HH100

Termometri a termocoppia e RTD

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Doppio ingresso K/J/T/E/R/S/N (HH127).
  • Doppio ingresso RTD a 2, 3 e 4 fili (HH126).
  • Il modello HH176 ha un ingresso per RTD e un ingresso per termocoppia.
  • Grande display LCD T1, T2, T1-T2 di facile lettura.
  • Involucro protettivo in gomma.
  • Funzioni MIN/MAX/MEDIA/REL/MANTENIMENTO.
  • Uscita con trasferimento dati IR a USB.
  • Registrazione dati e monitoraggio in tempo reale da PC.
  • Software incluso (compatibile con Windows® 2000 e XP).
  • Capacità di registrazione dati 9999 per canale.

Descrizione

I misuratori portatili serie HH100 sono termometri ad alta precisione con ingresso da termocoppia, RTD o combinato, con registrazione dati. I termometri serie HH100 sono costruiti per impieghi estremi e dispongono di display con 4 cifre e 1⁄?2, con un valore massimo di 19.999. 3 posizioni del display LCD visualizzano le temperature e la differenza tra i due ingressi, oltre alla specifica funzione utilizzata. L'uscita utilizza un connettore infrarosso per trasmettere in modo affidabile e veloce per una visualizzazione su PC in tempo reale o per il trasferimento dei dati memorizzati dal misuratore. Ogni canale è in grado di memorizzare fino a 9999 campioni di dati per canale in modalità di registrazione dati. È compreso il software Windows per eseguire il trasferimento di dati e per la visualizzazione in tempo reale.

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione con termocoppia:
    Tipo K:
Da -200 a 1372 °C
(da -328 a 2501 °F).
Tipo J: Da -210 a 1200 °C
(da -326 a 2192 °F).
Tipo T: Da -250 a 400 °C
(da -418 a 752 °F).
Tipo E: Da -210 a 1000 °C
(da -346 a 1832 °F).
Tipo R/S: Da 0 a 1767 °C
(da -238 a 2372 °F).
Tipo N: Da -150 a 2372 °C
(da -238 °F a 2372 °F).
Intervallo di misurazione RTD: Pt100 385, da -200 a 800 °C (da -328 a 1472 °F) Pt200/500/1000 Ω 385/3916/3926, da -200 a 600 °C (da -328 a 1112 °F).
Precisione: precisione dichiarata da
18 a 28 °C (da 64 a 82 °F), <80% UR.
Tipo: K/J/T/E/N ±(0,05% della lettura 0,3 °C (0,6 °F) <-100 °C (-148 °F) K/J/T/E aggiungere 0,15%, N aggiungere 0,45% della lettura.
Tipo R/S: ±0,05% della lettura, 1 °C (1,8 °F).
Tipo: RTD Pt100/200/500/1000 Ω 385/3916/3926 ±(0,05% della lettura 0,3 °C (0,6 °F) <-100 °C (-148 °F) Pt100/200 Ω 385/3916/3926 aggiungere 0,15% della lettura <-100 °C (-148 °F) Pt500/1000 Ω 385 aggiungere 0,45% della lettura.
Display: 4 cifre e ½ indicazione massima 19.999.
Intervallo registrazione dati da 1 secondo a 59 minuti e 59 secondi.
Velocità di campionamento: 4 al secondo.
Registrazione dati: 9999 campioni per canale.
Alimentazione: 4 batterie "AAA" da
1,5 V (incluse).
Durata della batteria: 220 ore.
Connettore di ingresso: mini SMP per modelli a termocoppia, 4 Pin mini DIN femmina sul misuratore per modelli RTD.
Condizioni temperatura d'esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F),
meno del 80% UR.
Condizioni di stoccaggio: da -10 a 60 °C (da -4 a 140 °F), meno del 70% UR.
Dimensioni: 164 A x 76 L x 32 mm P
(6,5 x 3,0 x 1,25").
Peso: 415 g (0,93 lb) (con batterie).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH126
HH126
472,14
Stock: 1 settimana
 
Termometro palmare a RTD doppio ingresso con la registrazione dei dati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH176
HH176
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia termometro palmare e RTD ingresso singolo con la registrazione dei dati
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dichiarazione di collaudo con i risultati dei test
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-800
SC-800
21.17
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida
  
SPHT-KI-150
104.71
Stock: 4 settimane
 
Sonda di superficie termocoppia. 150 millimetri con punta di molla. Manico sagomato, cavo riccio e mini spina.
  
KHSS-IM30G-RSC-300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia classe 1, sonda ad immersione a punta arrotondata. guaina di 300mm di lunghezza 3mm di diametro. Manico sagomato, cavo riccio e mini spina
  
PR-16-3-M30-300-HH126-CONN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD a 4 fili classe A Pt100 ad immersione a punta arrotondata. Guaina di 300mm di lunghezza 3mm di diametro. Manico sagomato, cavo PTFE di 1m e mini spina DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH126-CONN
HH126-CONN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore DIN mini a 4 poli di ricambio per ingressi RTD a 2, 3 o 4 fili
  
HH126-CONNECTORONLY
10.84
Stock: 1 settimana
 
Connettore mini DIN a 4 spinotti (senza cavo)
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download HH126 - RTD Data/logger Thermometer
Download HH127 - Thermocouple Datalogger Thermometer
Download HH126 HH127 HH176 - Data Logger Software Manual
Download HH176 - TC + RTD Data Logger Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.