Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Tipo de Termopar Seleziona da:JMQ per Tipo J
KMQ per Tipo K
EMQ per Tipo E
TMQ per Tipo T
(2)
Material de la Vaina Seleziona da:SS per Acero Inoxidable
IN per Inconel
(3)
Diámetro de la Vaina Seleziona da:040 per .040 Pulgadas
062 per .062 Pulgadas
125 per .125 Pulgadas
(4)
Junta de Termopar Seleziona da:G per Con Conexión a Tierra
U per Sin Conexión a Tierra
E per Punta Expuesta
(5)
Longitud de la Vaina Seleziona da:6 per 6 Pulgadas
12 per 12 Pulgadas. Otras longitudes disponibles a pedido
consulte al departamento de ventas
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.