Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flussimetro e trasmettitore di temperatura a generazione di vortice, per acqua e refrigeranti.

Serie FV101

Flussimetro e trasmettitore di temperatura. | Serie FV101

Flussimetro e trasmettitore di temperatura.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Nessuna parte in movimento che possa incepparsi.
  • Dimensioni linea da ¼ FNPT a 4".
  • Display a LED.
  • Uscita da 4 a 20 mA.
  • Allarme SSR.
  • Unità di misurazione della temperatura dotata di uscita separata da 4 a 20 mA e allarme SSR.
Flussimetri di misurazione delle perdite dei vortici e tubi di Pitot - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie FV101 è formata da flussimetri in linea che utilizzano il principio di misurazione a formazione di vortice. Il fluido investe un corpo tozzo, formando vortici alternati a valle del corpo stesso. Ciò crea una pressione su un sensore contenente un cristallo piezoelettrico. La frequenza del sensore è proporzionale alla velocità del fluido e viene amplificata e convertita in un segnale in uscita di corrente compresa tra 4 e 20 mA. La tecnologia a vortici consente di realizzare misuratori senza parti in movimento soggette ad inceppamenti o usura. Il misuratore è dotato di un display luminoso a LED da 7,62 mm (0,3") di altezza che mostra il flusso in litri o galloni. L'unità può misurare il flusso in qualsiasi direzione ed il display può essere ruotato di 180° per comodità di lettura. La serie FV101 può essere utilizzata con liquidi simili all'acqua, non viscosi, puliti o sporchi che siano compatibili con ottone, PVDF e FKM. I fluidi misurati non devono contenere fibre lunghe o un elevato livello di solidi abrasivi. Questi misuratori sono ideali per cicli di raffreddamento che utilizzando acqua o 50% di glicole, e per refrigeranti per macchinari solubili in acqua (fino al 10%). Queste applicazioni si trovano nella maggior parte delle industrie di processo, tra cui gomma, acciaio, fabbricazione, produzione, raffinazione, carta, sostanze chimiche, cibo, petrolchimica ed energia. Non utilizzare su liquidi infiammabili o su gas come l'aria.

CARATTERISTICHE
Flusso.
    Precisione:
±2% del fondo scala.
Ripetibilità: ±0,25% del fondo scala.
Zona neutra di allarme: 5% del
    fondo scala.
Tempo di risposta: selezionabile
    dall'utente da 0,9 a 7,5 secondi.
Portata massima: fino al 125%
    della capacità, sostenibile
    occasionalmente.
Temperatura.
    Precisione:
±1% del fondo scala.
Tempo di risposta: 1,8 s al 63%
    del flusso.
Zona neutra di allarme: 2%.
Display: 3 cifre a LED, 7,62 mm (0,3") di altezza, lampeggia sotto il punto impostato.
Pressione operativa massima:
    2" e meno:
20 bar (300 psig).
3 e 4": 13 bar (200 psig).
Temperatura di esercizio: da 2 a 99 °C (da 35 a 210 °F).
Classificazione dell'involucro:
    IP65:
tipo 1, 3, 4, 12 e 13.
Uscita analogica: da 4 a 20 mA
(600 Ω a 24 Vcc).
Collegamento elettrico:
    Unità FV100 (solo flusso):
connettore maschio micro a 5 pin.
Unità FV100-T (flusso/temperatura): connettore maschio micro a 8 pin.
Uscita allarme: funzionamento selezionabile SPST SSR, NO o NC; allarmi doppi per unità di flusso/temperatura.
FV101 e 102: 250 mA a 30 Vcc fino a         85 °C (185 °F).
Da FV103 a 108: 125 mA a 30 Vcc fino
    a 85 °C (185 °F); valore di corrente
    ridotto a temperature superiori.
Alimentazione: da 10 a 30 Vcc a 80 mA.
Parti a contatto: tenute in ottone, PVDF e FKM; disponibili corpi in AI 316 per ordini speciali su dimensioni ¼ e ½" consultare la divisione tecnica per i dettagli.
Installazione: consigliati tubi di diametro 10 a monte e 5 a valle.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Flussimetri di vortex
  
FV101
857.22
Stock: 15 settimane
 
1/4 "FNPT, 0,4-4 GPM
  
FV102
880.81
Stock: 14 settimane
 
1/2 "FNPT, 1,2-12 GPM
  
FV103
598.95
Stock: 1 settimana
 
3/4 "FNPT, da 2,5 a 25 GPM
  
FV103-T
1,585.27
Stock: 1 settimana
 
3/4 "FNPT, da 2,5 a 25 GPM con temperatura
  
FV104
598.95
Stock: 1 settimana
 
1 "FNPT, 5-50 GPM
  
FV104-T
1,608.01
Stock: 14 settimane
 
1 "FNPT, 5-50 GPM con temperatura
  
FV105
723.62
Stock: 14 settimane
 
1 1/2 "FNPT, da 10 a 100 GPM
  
FV105-T
1,906.93
Stock: 1 settimana
 
1 1/2 "FNPT, da 10 a 100 GPM con temperatura
  
FV106
742.44
Stock: 1 settimana
 
2 "FNPT, 20-200 GPM
  
FV106-T
852.85
Stock: 14 settimane
 
2 "FNPT, 20-200 GPM con temperatura
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSR-24L
PSR-24L
€105.26
Stock: In magazzino
 
Alimentazione regolata, spina USA, 90-264 Vca, 24 Vcc, 400 mA, cavi spogliati, UL
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente e cavo da 1 m (3').

Manuali dei prodotti:

Download FV100 Series - Vortex Shedding Flowmeters Maintenance
Download FV100/FV100T Series - Vortex Shedding Flowmeters and opt. Temp Transmitters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.