Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetro a vortice interamente in plastica per liquidi corrosivi.

Serie FV-200

Flussimetro a vortice. | Serie FV-200

Flussimetro a vortice.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Nessuna parte in movimento.
  • Resistente alla corrosione.
  • Dimensioni da 6 a 51 mm (¼ to 2").
  • Disponibili in modelli per le alte temperature [95°C (203°F)].
  • Certificato NIST.
Flussimetri di misurazione delle perdite dei vortici e tubi di Pitot - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il misuratore della serie FV-200 utilizza la tecnologia a formazione di vortice per permettere delle misurazioni di portata ripetibili e precise allƇ% del fondo scala. Il misuratore non contiene parti in movimento, ed elimina ogni possibilità di contaminazione del fluido grazie alla sua costruzione in plastica resistente alla corrosione. Il misuratore include un trasmettitore compatto a 2 fili (da 4 a 20 mA) o a 3 fili ad impulsi (opzionale), alloggiato in un modulo elettronico plug-in comodamente sostituibile. Tutte le parti elettroniche sono racchiuse in un telaio resistente alla corrosione. A differenza dei misuratori contenenti parti metalliche o in movimento, la serie FV-200 è perfetta per fluidi aggressivi o altamente contaminati. Le applicazioni vanno dall'acqua ultra pura a sostanze chimiche estremamente corrosive ed a fanghi.
Il funzionamento del misuratore di portata a vortici FV-200 si basa sul principio della formazione di vortice che si manifesta quando il fluido si muove intorno a un corpo e forma naturalmente dei vortici che si spostano a valle del flusso. Questi si generano in modo alternato da un lato all'altro, causando fluttuazioni di pressione. Queste vengono rilevate da un cristallo piezoelettrico posto nel tubo del sensore e convertite in un segnale da 4 a 20 mA o ad impulsi. La frequenza dei vortici è direttamente proporzionale alla velocità del flusso o portata. Ciò garantisce misure estremamente precise e ripetibili senza l'uso di parti in movimento.
Un altro vantaggio derivante dall'uso del misuratore di portata a vortici FV-200 è la mancanza di guarnizioni o elastomeri nel misuratore. Pertanto è necessario considerare solamente del materiale termoplastico utilizzato per la costruzione del corpo.
Ove possibile, in un sistema di tubazioni termoplastiche, il materiale scelto per il misuratore di portata dovrebbe corrispondere a quello usato per i tubi.
Molti fattori possono influenzare la capacità del misuratore di quantificare in modo preciso il flusso di fluidi specifici. Soluzioni differenti comportano effetti disparati sui misuratori. Ad esempio, la presenza di particelle pesanti in sospensione causa l'usura delle parti interne di alcuni misuratori o imprecisioni di misurazione nell'uso di sistemi non intrusivi. Per i misuratori di portata a vortici, le elevate viscosità tendono a smorzare la formazione di vortici ed a ridurre la portata effettiva. In generale le particelle e le bolle interne non hanno effetto sui misuratori a vortici. Col passare del tempo, i fanghi contenenti sabbia possono usurare il corpo. Inoltre, fibre lunghe possono impigliarsi ed accumularsi, riducendo così la precisione. La calibratura standard di fabbrica è per l'acqua di rubinetto con viscosità 32 SSU (1 CST) e temperatura ambiente. Viscosità superiori a 1 CST aumenteranno la velocità del flusso minima leggibile, riducendo così la portata. L'effetto è lineare rispetto alla viscosità. Nessuna regolazione è richiesta per gravità specifiche fino a 2,0. I liquidi con elevate gravità specifiche avranno effetti avversi sulla quantità ammissibile e la durata del flusso oltre portata.

CARATTERISTICHE
Misurazione: di liquidi.
Collegamento: filettato da ¼ a 2 NPT.
Composizione delle parti a contatto: PVC, CPVC o PVDF a seconda del codice prodotto.
Rapporto di inversione: 12:1 (tranne per il misuratore di dimensioni ¼" pari a 8:1).
Precisione: ±1% del fondo scala, da 4 a 20 mA o ±2% del fondo scala, impulso di frequenza (opzione "-P").
Ripetibilità: ±0,25% del flusso effettivo.
Segnale d' uscita: da 4 a 20 mA o impulso di frequenza (circuito di alimentazione-pilotaggio: 1 A alimentazione/1,5 A pilotaggio; resistenza in uscita tipica 10 Ω).
Alimentazione: da 13 a 30 Vcc.
Corpo o telaio: NEMA 4X (IP 66).
Tempo di risposta: 2 secondi minimo, variazione a passi nel flusso.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FV-211
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro a vortice PVC 1/4 NPT
FV-212
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro a vortice PVC ½ NPT
FV-213
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro a vortice PVC ¾ NPT
FV-214
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro a vortice PVC 1 NPT
FV-215
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro a vortice PVC 1 ½ NPT
FV-216
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flussimetro a vortice PVC 2 NPT
FV-221
2,094.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vorticeCPVC ¼ NPT
FV-222
1,719.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC ½ NPT
FV-223
1,782.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vorticeCPVC ¾ NPT
FV-224
1,687.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC 1 NPT
FV-225
1,894.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC 1 ½ NPT
FV-226
2,201.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC 2 NPT
FV-221-HT
2,242.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC ¼ NPT, alta temperatura.
FV-222-HT
2,000.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC ½ NPT, alta temperatura.
FV-223-HT
2,033.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC ¼ NPT, alta temperatura.
FV-224-HT
2,033.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC 1 NPT, alta temperatura.
FV-225-HT
2,242.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC 1 ½ NPT, alta temperatura.
FV-226-HT
2,452.00
Stock: 4 settimane
 
Flussimetro a vortice CPVC 2 NPT, alta temperatura.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il certificato NIST a 5 punti ed il manuale utente.
Per unità con uscita ad impulsi, aggiungere "-P" al codice prodotto, nessun costo aggiuntivo.
* Per unità in CPVC o PVDF per alta temperatura, aggiungere il suffisso "-HT" al codice prodotto, per costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.