Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Raccordi speciali ad aggancio rapido, multi connettore per il collegamento da 3 a 5 linee.

FTPMM Series

Raccordi speciali ad aggancio rapido, multi connettore per il collegamento da 3 a 5 linee. | FTPMM Series

30,77 FT-PMM12-04

  • Consigliato per allacciamenti ad aria, olio, gas, acqua, per pressione o vuoto, su banchi di prova, per le bevande e per i collegamenti di linea di liquidi.
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Questi raccordi multipli sono veloci e convenienti per collegare e scollegare più linee di tubi in una sola volta e sono caratterizzati dallo standard OMEGA ® Quick Coupling. Sono molteplici i supporti disponibili in materiale termoplastico od in ottone cromato, con 1/8" e 1/4" di dimensioni di flusso, cosi come i requisiti di vari materiali, flusso, peso e di spazio sono soddisfatti.
Si prega di scaricare il PDF qui sotto per le specifiche complete del prodotto.

ORDINAZIONE.

Consult sales for units available with Inconel construction

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FT-PMM12-04
30,77
Stock: 20 settimane
 
Passante diretto delrin acetale, 1/4 "x .170" diam. Esterno x diam. Interno, 6 x 4.3 metrico mm, 1/8" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-PLM120-06
47,51
Stock: 8 settimane
 
Passante diretto delrin acetale, 3/4 "x .250" diam. Esterno x diam. Interno, 9,5 x 6 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-PMMD12-04
36,78
Stock: 1 settimana
 
Passante diretto delrin acetale, 1/4 "x .170" diam. Esterno x diam. Interno, 6 x 4,3 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-PLMD120-06
51,59
Stock: 20 settimane
 
Passante diretto delrin acetale, 3/8" x .250" diam. Esterno x diam. Interno, 9,5 x 6 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-LMD120-06
92,93
Stock: 1 settimana
 
Shutoff cromato, 3/8" x .250" diam. Esterno x diam. Interno, 9,5 x 6 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-LMD120-04
82,70
Stock: 1 settimana
 
Shutoff cromato, 1/4" x .170" diam. Esterno x diam. Interno, 6 x 4,3 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-MMD12-04
71,52
Stock: 14 settimane
 
Shutoff cromato, 1/4" x .170" diam. Esterno x diam. Interno, 6 x 4,3 metrico mm, 1/8" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-LM120-04
82,70
Stock: 8 settimane
 
Shutoff cromato, 1/4" x .170" diam. Esterno x diam. Interno, 6 x 4,3 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-MM12-04
61,80
Stock: 20 settimane
 
Shutoff cromato, 1/4" x .170" diam. Esterno x diam. Interno, 6 x 4,3 metrico mm, 1/8" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-LM120-06
82,70
Stock: 1 settimana
 
Shutoff cromato, 3/4" x .250" diam. Esterno x diam. Interno, 9,5 x 6 metrico mm, 1/4" portata, raccordo Ferruleless Polytube, PTF, corpi di montaggio multipli
FT-MMD16-02
61,80
Stock: 20 settimane
 
Shutoff cromato, 3/4" diam. Interno, 3,2 diam. Interno, 1/8" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-MMD16-03
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Shutoff cromato, 3/16" diam. Interno, 4,8 diam. Interno, 1/8" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-MMD16-04
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Shutoff cromato, 1/4" diam. Interno, 6,4 diam. Interno, 1/8" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-LMD160-04
82.70
Stock: 20 settimane
 
Shutoff cromato, 1/4" diam. Interno, 6,4 diam. Interno, 1/4" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-LMD160-05
82.70
Stock: 8 settimane
 
Shutoff cromato, 5/16" diam. Interno, 7,9 diam. Interno, 1/4" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-LMD160-06
82.70
Stock: 14 settimane
 
Shutoff cromato, 3/8" diam. Interno, 9,5 diam. Interno, 1/4" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-MM16-02
57.41
Stock: 20 settimane
 
Shutoff cromato, 1/8" diam. Interno, 3,2 diam. Interno, 1/8" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
FT-MM16-03
61.80
Stock: 8 settimane
 
Shutoff cromato, 3/16" diam. Interno, 4,8 diam. Interno, 1/8" portata, tubo flessibile, corpi di montaggio multipli
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale utente. Scaricare il PDF per le specifiche complete del prodotto.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.