Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pulse Output Water Flow Sensors

FTB4605 FTB4607

Water Flow Sensors | FTB4605 FTB4607

Water Flow Sensors

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • For Water Flows from 0.6 to 75 litres/min
  • Very Economical
  • High Turndown Ratio
  • 1.5% of Reading Accuracy
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The FTB4600 series of flowmeters are highly accurate and feature a high frequency pulse output suitable for remote flowrate indication or flow totalization. For economy, they have no local indication. The pulse output is compatible with OMEGA’s DPF400 and DPF700 series ratemeter/totalizers.

All flow sensors include built-in strainers, locking nuts, gaskets, coupling pieces, and 1.5 metres of 3 core cable.

SPECIFICATIONS
Accuracy: From 10% of continuous to maximum flow: ±1.5% of rate; below 10% of continuous flow rate: ± 2% of rate
Fluid Temperature Range: 0 to 88°C
Wetted Parts: Nickle Plated Brass body, stainless steel, polyimide (fibreglass), polypropylene, EPDM O-ring
Pressure Drop (at cont. flow rate): 200 mbar
Max. Pressure: 10 barg
Pulse Output: Requires 6-16 Vdc @10 mA max. power; output requires pull-up to positive dc voltage. Includes 1.5 m of cable.
Duty Cycle: 50-50

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Turbine Meters
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FTB4605
FTB4605
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2" Port size, 0.56 min 25 cont. 49 max litres/min, 114mm length, 64 height, 70 width, 0.5 kg, 40 pulses/litre
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FTB4607
FTB4607
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 /4" Port size, 0.8 min 42 cont. 75 max litres/min, 140 mm length, 64 height, 70 width, 0.6 kg, 20 pulses/litre
Popular Panel Meters
  
DPF20-HV-R1-R1
€379.32
Stock: 8 settimane
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with built-in strainers, locking nuts, gaskets, coupling pieces, 1.5 metre cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.